Takaisin

Maksimaalista tehokkuutta visualisointiin – Visu+

Automaation trendit vaativat käyttöön ja valvontaan tehokkaita liitäntöjä. Visu+ on visualisointiohjelmisto kaikkiin laitteistovalvonnan ja -ohjauksen käyttöalueisiin. Lisäksi se tarjoaa täydellisen SCADA-toiminnallisuuden ja on avoin kaikille ohjausluokille. Visu+ toimii HMI-laitteissa tai teollisuus-PC:issä.

Grafiikat tehostavat valvontaa

Selkeä ja tehokas seuranta vahvan ja helppokäyttöisen ohjelmiston ansiosta

Selkeä ja tehokas seuranta vahvan ja helppokäyttöisen ohjelmiston ansiosta

Visu+-ohjelmistolla voidaan laajentaa näytettävien trendien valvontaa tai hälytysten käyttöä. Lisäksi voidaan koota ja kirjata käyttötietoja sekä kommunikoida tietokantojen tai ERP-järjestelmien (Enterprise-Resource-Planning-System) kanssa. Ohjelmisto sisältää myös hyödyllisiä toimintoja automaatiota varten:

Helppo käsitellä 

  • Selkeä ja helppokäyttöinen sovellusrajapinta
  • Visualisointielementtien nopea valinta Drag & Drop -toiminnolla
  • Eri aloja varten on integroitu kattavat objektikirjastot

Maailmanlaajuinen käyttö

  • Web-yhteyden ansiosta laitteistoja voidaan käyttää maailmanlaajuisesti
  • Tietoja voidaan hakea Web Clientillä, esimerkiksi matkapuhelimen avulla

Maksimaalista turvallisuutta

  • Tietojen salaus integroidulla algoritmilla
  • Salasana-käyttäjähallinta valvoo ja ohjaa sekä paikallisia että ulkoisia käyttöjä

Katkeamaton tietovirta

  • Helppo yhdistäminen käytössä oleviin tietokantoihin ja integrointi ERP-järjestelmiin
  • Laadunvarmistus yksittäisten erien yksityiskohtaisella jäljityksellä

Monipuoliset käyttöalueet

  • Visu+ toimii pienillä ARM-alustoilla tai moniprosessori-palvelinjärjestelmissä
  • Visu+ soveltuu Full-SCADA-järjestelmäksi ohjauspaikoille tai Windows-CE-päätteelle suoraan koneessa

Takaisin
Lisätietoja

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260