Valaistuksen ohjaus urbaaneihin sovelluksiin

Valonhallintavalikoima langattomaan yhteyteen LoRaWan-tekniikalla

Katujen ja aukioiden valaistuksen tehokas ohjaus

LoRaWAN-ohjauslaitteet valaisimiin ja LED-muuntajiin.

Takaisin: Valaistus ja merkinanto

Kategoriat

Hae kohteesta Valaistuksen ohjaus urbaaneihin sovelluksiin

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Julkisten liikennealueiden kestävällä valaistuksella kaupungit ja kunnat voivat rajoittaa valosaastetta ja säästää resursseja. Modernin LED-tekniikan ohella älykkään valaistuksenohjauksen avulla voidaan saavuttaa valtavia säästöjä. Ulkovalaistuksen kohdistettu ohjaus ja siten valaistustason yksilöllinen mukauttaminen säästää energiaa, pidentää käyttöikää ja tuo tarvittavaa turvallisuutta sekä viihtyisyyttä kaduille ja aukioille.

Phoenix Contactin valikoimiin kuuluu ohjaus- ja tiedonsiirtokomponentteja älykkäiden valonhallintajärjestelmien toteuttamiseen urbaaneihin sovelluksiin. Ne ovat yhteensopivia jo olemassa olevien järjestelmien kanssa ja viimeisimpien lakisääteisten standardien mukaisia.

Edut

  • Tarvekohtainen valaistus parantaa energiatehokkuutta
  • Valopisteet ovat aina seurannassa etäparametroinnin ja -diagnostiikan avulla
  • Langaton kaksisuuntainen viestintä valaisimeen edistyksellisen LoRaWAN-tekniikan ansiosta
  • Yhteensopiva tavallisten rajapintastandardien, kuten ZHAGA:n ja NEMA:n kanssa
  • Olemassa olevan valaistusinfrastruktuurin jälkiasennus helposti laajentamalla ohjaustekniikkaa

Valonhallintavalikoima langattoman yhteyden muodostamiseen LoRaWAN-tekniikalla

Long Range Wide Area Network LoRaWAN

Long Range Wide Area Network eli LoRaWAN on vakiintunut keskeisimmäksi langattomaksi ja IoT-tekniikaksi. Vanhentunut ja tehoton valaistuksenohjaustekniikka voidaan tuoda nykyaikaan taloudellisesti LoRaWAN-pohjaisilla ratkaisuilla. Phoenix Contactin LoRaWAN-ohjausyksiköt valaisimiin ja LED-muuntajiin. Tuotevalikoimaan kuuluu niin kannalla varustettuja laitteita yksinkertaiseen liitäntään Zhaga- ja NEMA-valaisinpäihin kuin yleiskäyttöisiä ohjauslaitteita, joilla vakiovalaisimet voidaan liittää LoRaWAN-verkkoon.

Haluatko nykyaikaistaa koko verkon ja siirtyä LoRaWAN-verkkoon? Perinteiseen valaistuksen kytkentäkaappiin tarkoitetut kojeet korvaavat aikakytkimen tai kauko-ohjauslaitteen, ja näin niillä voidaan ohjata kokonaisia katuja.Yksityisen verkon kokoonpanoon tai laajentamiseen käytettävissäsi on avoin LoRaWAN-yhdyskäytävämme. Yhdyskäytävä toimii sisäisellä 4G/LTE-modeemilla, mutta se voidaan yhdistää myös internetiin Ethernetin kautta.

Valoa tarpeen mukaan

Tiedonsiirto LoRaWAN-yhdyskäytävän ja valonohjauslaitteiden avulla  

Yksilöllisten valaistusryhmien ohjaus

Phoenix Contactin valaistuksenohjauksien avulla voit seurata aina yksittäisiä valopisteitä myös jaetuissa katuvalaistusverkoissa. Joustavat parametrointimahdollisuudet sekä diagnostiikka- ja valvontatoiminnot vähentävät tarkastuskäyntejä ja pitävät huoltokustannukset vähäisinä.Yksittäisen ja ryhmävalaistuksenohjauksen ansiosta valo voidaan kytkeä joustavasti tarpeen mukaan, jolloin valaisimien käyttöikä pitenee. Sovelluksen tai vaatimusten mukaan - valoisuudesta, liikenteestä tai läsnäolosta riippuen, aina valon tapahtumakohtaiseen ohjaukseen asti.Jokaiseen yksilölliseen valaisuryhmään, esim. suojateille, pää- ja sivukaduille tai aukioille, voidaan liittää räätälöityjä himmennysprofiileja. Valaistusryhmät, kuten erilaiset valaistusvoimakkuudet ja toiminta-ajat voidaan luoda nopeasti Multicast-toiminnoilla. 

Tuotevalikoima tarjoaa valinnaisesti mahdollisuuden modernien LED-muuntajien ohjaamiseen yleisen DALI-tiedonsiirtoprotokollan kautta. Siten ohjauslaitteita voidaan käyttää valmistajasta riippumatta useammassa LED-muuntajassa.

Tulevaisuuden vaatimukset täyttävän valaistusrakenteen suunnittelu

Pilvipohjainen valonhallintajärjestelmä  

Streetlighting-sovellus älykkään katuvalaistuksen automatisointiin

Haluatko liittää yksittäisiä valopisteitä samaan verkkoon ja yhdistää ne muihin Smart City -sovelluksiin?Integroi valaisimet komponenttiemme avulla älykkääseen valonhallintajärjestelmään. 

Suunnittelemme yhdessä käyttötarkoitukseesi räätälöidyn, tulevaisuuden vaatimusten mukaisen yksilöllisen ratkaisun avoimien rajapintojen ja IoT-järjestelmien pohjalta.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260