Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

AC-virranmittausmuuntimet ja AC/DC-virranmittausmuuntimet

AC-virranmittausmuuntimet ja AC/DC-virranmittausmuuntimet

Täältä löydät oikean virranmittausmuuntimen tasa- ja vaihtovirran sekä vääristyneiden virtojen mittaamiseen. Valikoima sisältää vaihtoehtoja eri mittausalueille: pienimmästä virrasta, alkaen 0 mA...100 mA, aina suurempiin, 600 A:n virtoihin asti. Jos lisämittauspisteitä halutaan asentaa nopeasti olemassa oleviin sovelluksiin, käytetään irrotettavalla Rogowski-anturilla varustettuja versioita.

Edut

  • Intuitiivinen konfigurointi Web Based Managementin kautta ja tarkka mittaus 0 mA...100 mA:sta aina 0 A...100 A:iin asti ECM-virranmittausmuuntimilla
  • Kaikenlaisia aaltomuotoja edustavien suurten virtojen mittaus yleiskäyttöisten, enimmillään 600 A:n virroille soveltuvien AC/DC-mittausmuuntimien ansiosta
  • Kätevä asennus ja jälkiasennus vääristyneiden virtojen mittaamiseen auki käännettävien, jopa 200 A:n virroille soveltuvien AC-mittausmuuntimien avulla
  • Sinimuotoiset vaihtovirrat voidaan mitata tarkasti säädettävillä ja laajalla käyttöjännitealueella varustetuilla, jopa 12 A:n virroille tarkoitetuilla AC-mittausmuuntimilla

Uudet tuotteet

Web Based Managementilla varustetut ECM-UC-virranmittausmuuntimet DIN-kiskossa

Web Based Managementilla varustetut virranmittausmuuntimet

Intuitiivinen konfigurointi ja tarkka mittaus

ECM-UC-virranmittausmuuntimet säästävät paljon aikaa intuitiivisen laitekonfiguroinnin ansiosta ohjatun Web Based Managementin avulla. Tuotteet mittaavat vaihtovirtaa, tasavirtaa ja vääristyneitä virtoja 0–100 mA:sta 0–100 A:iin < 0,5 %:n tarkkuudella.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Vaihtovirran, tasavirran ja vääristyneiden virtojen mittaus
  • Mittausalueet: 0–100 mA...0–125 A, maks.
  • Mittaustarkkuus: < 0,5 %
  • Lähtösignaalit: analoginen/digitaalinen
  • Tiedonsiirto: Modbus/TCP, Modbus/RTU
  • Maks. käyttökorkeus merenpinnan yläpuolella: < 4 000 m
  • Ympäristön lämpötila, käyttö: -40 °C...60 °C
  • Käyttöjännite: 9,6 V DC ...30 V DC

Edut

  • Mittaustietojen intuitiivinen konfigurointi ja visualisointi käyttäjäohjatun WBM:n avulla
  • Vaivaton liitäntä tietokoneeseen tavallisella USB-C-kaapelilla ilman 24 V:n lisäsyöttöä
  • Suuri mittaustarkkuus < 0,5 % mittausalueilla 0 mA...100 mA:sta aina 0 A...100 A:iin asti
  • Mittaustietojen digitaalinen käsittely Modbus/RTU- ja Modbus/TCP-versioilla
  • Luotettava jopa -40 °C:n lämpötiloissa ja jopa 4 000 metrin asennuskorkeudessa

Web Based Managementilla varustetut virranmittausmuuntimet


Virranmittausmuuntimet jopa 100 A AC/DC-virroille ja vääristyneille virroille USB-C-liitäntä ja Web Based Management

Uusi ECM-UC-virranmittausmuuntimien tuoteperhe säästää paljon aikaa intuitiivisen laitekonfiguroinnin ansiosta Web Based Managementin (WBM) avulla. Liitä laite tietokoneeseen helposti tavallisella USB-C-kaapelilla. Voit tehdä asetukset avaamalla WBM:n selaimessa. Ulkoista 24 V:n syöttöä ei tarvita.
Tuotteiden mittaustarkkuus on < 0,5 % kaikilla mittausalueilla 0–100 mA:sta 0–100 A:iin.
Modbus-versiot tarjoavat mahdollisuuden mittaustietojen digitaaliseen jatkokäsittelyyn. ECM-UC-virranmittausmuuntimet toimivat erittäin luotettavasti jopa äärimmäisissä pakkasissa ja suurissa asennuskorkeuksissa.

Web Based Management ECM-virranmittausmuuntimille

Intuitiivinen konfigurointi Web Based Managementin kautta Helppokäyttöinen valikkonavigointi

Konfiguroi laitteet kätevästi USB-C-liitännän kautta Web Based Managementin (WBM) avulla, jonka avaat selaimessa asetusten tekemistä varten. Näin säästyt hankalalta ohjelmiston lataamiselta.
Intuitiivinen valikkonavigointi helpottaa laitteen asetusten tekemistä. Lisäksi virtojen live-mittaustiedot, kuten vaihto- ja tasavirtaosuudet, voidaan visualisoida samanaikaisesti eri ikkunoissa. Jos haluat ottaa nopeasti käyttöön useita mittausmuuntimia samalla kokoonpanolla, tallenna laiteasetukset JSON-tiedostoon. Tämä tiedosto on sitten helppo tuoda muihin laitteisiin.

Muut edut yksityiskohtaisesti USB-C-liitännällä ja Web Based Managementilla varustetut virranmittausmuuntimet

ECM-virranmittausmuuntimet, joissa on USB-C-liitäntä ja USB-C-kaapeli
ECM-virranmittausmuuntimet, joissa on digitaaliset liitännät
ECM-UC-virranmittausmuuntimet, joiden mittaustarkkuus on < 0,5 %
ECM-virranmittausmuunnin, jossa on symboli -40...+60 °C:n lämpötiloille ja käytettäväksi jopa 4 000 m:n korkeudessa
ECM-virranmittausmuuntimet, joissa on USB-C-liitäntä ja USB-C-kaapeli

ECM-UC-virranmittausmuuntimen ja tietokoneen välinen yhteys on helppo muodostaa tavallisella USB-C-kaapelilla. Mitään erityisiä lisätarvikkeita ei tarvita.
Konfigurointiprosessin aikana sekä tiedonsiirto että laitteen virransyöttö tapahtuvat USB-C-kaapelin kautta. Siksi virranmittausmuuntimen käyttämiseen ei tarvita ulkoista 24 V:n tasavirtalähdettä. Näin säästyt aikaa vievältä sähkökaapeleiden kytkemiseltä ja irrottamiselta – jokaisen yksittäisen laitteen kohdalla.

ECM-virranmittausmuuntimet, joissa on digitaaliset liitännät

ECM-UC-virranmittausmuuntimien tuoteperhe tarjoaa klassisilla analogisilla lähtösignaaleilla varustettujen laitteiden lisäksi myös digitaalisilla liitännöillä varustettuja versioita: Modbus/RTU ja Modbus/TCP, jotka ovat luotettavia ratkaisuja teollisuuslaitteiden väliseen tiedonsiirtoon RS-485- tai RJ45-liitännän kautta.
Keskustele virranmittausmuuntimien kanssa helposti IP-osoitteen kautta verkossa, esim. konfiguraation muuttamista tai mittaustietojen hakemista varten. Voit tuoda mittaustiedot CSV-tiedostoina ja analysoida niitä edelleen.

ECM-UC-virranmittausmuuntimet, joiden mittaustarkkuus on < 0,5 %

ECM-UC-virranmittausmuuntimet muuttavat vaihtovirran (AC), tasavirran (DC) ja vääristyneet virrat analogisiksi signaaleiksi lähtöpuolella. Modbus-versiot antavat virta-arvot digitaalisten liitäntöjen kautta.Virrat mitataan RMS-mittausperiaatteen mukaisesti.
ECM-UC-virranmittausmuuntimissa on neljä eri taajuusmittausaluetta 10–100 Hz:stä 10–1 000 Hz:iin optimoitua vaihtovirran mittausta varten. Laitteet tuottavat täsmällisiä mittaustuloksia, joiden tarkkuus on < 0,5 % kaikilla mittausalueilla 0–0,1 A...0–100 A.

ECM-virranmittausmuunnin, jossa on symboli -40...+60 °C:n lämpötiloille ja käytettäväksi jopa 4 000 m:n korkeudessa

ECM-UC-virranmittausmuuntimien laajennettu käyttölämpötila-alue on -40 °C...+60 °C, joten niitä voidaan käyttää myös erittäin kylmissä ilmasto-olosuhteissa.
Huomattavasti pidempien ilma- ja pintavälien ansiosta laitteet toimivat luotettavasti myös äärimmäisissä korkeuksissa, jopa 4 000 metriin asti.
Syöttöjännitteen alue 9,6–30 V DC takaa vakaan toiminnan voimakkaasti vaihtelevissa verkoissa.

Muut virranmittausmuuntimet


Virranmittausmuuntimet tasa- ja vaihtovirtaa ja vääristyneitä virtoja varten

Virranmittausmuuntimet jopa 600 A AC/DC-virroille ja vääristyneille virroille

MCR-tuoteperheen AC/DC-virranmittausmuuntimet mittaavat minkä tahansa aaltomuodon tasa- ja vaihtovirtaa sekä vääristynyttä virtaa ja muuttavat ne analogiseksi normisignaaliksi. Valikoimassa on eri mittausalueita aina 600 A:n virroille asti.

Edut:

  • Kompaktien mittojen ansiosta myös hajautettuun käyttöön
  • Asennettavissa valinnaisesti DIN-kiskoon tai asennuslevyyn
  • Vaivaton johdotus pistoliitettävillä riviliittimillä
  • Eristetyille johtimille, joiden halkaisija on enintään 32 mm
Virranmittausmuuntimet vaihtovirtaa varten

Virranmittausmuuntimet jopa 200 A AC-virralle ja vääristyneille virroille

MCR-tuoteperheen AC-virranmittausmuuntimet mittaavat vaihtovirtaa 200 A asti ja muuntavat sen analogiseksi normisignaaliksi. Auki käännettävä Rogowski-anturi on ihanteellinen helppoon asennukseen ja jälkiasennukseen.

Edut:

  • Keskeytymätön asennus auki käännettävän anturin ansiosta
  • Rogowski-anturi mittaa virran ilman sivuvastusta
  • Helppo johdotus pistoliitettävien riviliittimien ansiosta
  • Voidaan asentaa DIN-kiskoon tai asennuslevyyn
Virranmittausmuuntimet sinimuotoisia vaihtovirtoja varten

Virranmittausmuuntimet jopa 12 A AC-virralle

MACX MCR -tuoteperheen AC-virranmittausmuuntimet mittaavat sinimuotoisia vaihtovirtoja 12 A asti ja muuttavat ne analogiseksi normisignaaliksi. Tuotteet ovat säädettävissä, ja ne tarjoavat vaihtelevan syöttökonseptin.

Edut:

  • Tulo- ja lähtösignaalin asettaminen DIP-kytkimellä
  • Maailmanlaajuisesti käytettävät versiot, joissa on laaja tehonsyöttöalue
  • Jännitesiltaus väyläliittimen kautta (24 V)
  • Toimintatilan diagnostiikka etupaneelin LEDin avulla
  • Suojaus häiriöiltä galvaanisen 3-tie-erotuksen avulla
Virranrajoittimet

Virranrajoittimet

Virranrajoitin muuntaa sinimuotoiset 50/60 Hz:n vaihtovirrat binääreiksi kytkentäsignaaleiksi. Virranmittaus tapahtuu induktiivisesti moduulin läpi viedyn johtimen kautta. Kytkentäkynnyksen karkeasäätö tehdään sisäisesti DIP-kytkimellä ja hienosäätö etupuolella olevalla potentiometrillä. Lähtöpuolella on laadukas, kultapinnoitettu vaihtokosketinrele, jota voidaan käyttää työ- ja lepovirtaominaisuudessa.

Edut:

  • Säädettävä kytkentähystereesi
  • Vaihtokosketinlähtö
  • 3-tie-erotus
  • Säädettävä työ- ja lepovirtaominaisuus
  • Kytkentäpiste vapaasti valittavissa mittausalueella 0...16 A AC
Älykäs energianseuranta
Tuotteet ja palvelut energianhallintaan

Helppoa energianhallintaa: innovatiiviset, keskenään yhteensopivat anturi- ja mittaustekniikkavalikoimamme tuotteet säästävät energiatietojen keräämiseen kuluvaa aikaa. Tulevaisuuteen suuntautuvat tiedonsiirtoratkaisut ja digitaaliset palvelut tietojen integraatioon, jälkikäsittelyyn ja valmisteluun.

Esite
Esite Energianseuranta