Industriprintere til professionel mærkning

Printere

Opret markeringer med vores industrielle printere lettere end nogensinde før: Hvad enten det er laser, UV-LED eller termoprintteknologi. Med vores print- og mærkningsteknologier garanterer vi dig den rigtige løsning til mærkning af klemmer, ledere og kabler, apparater og anlæg. Alle printere er kendetegnet ved deres særligt brugervenlige håndtering.

Dine fordele

  • Intuitiv menunavigation via standardiserede touchdisplays
  • MARKING system-softwaren styrer alle mærkningssystemer
  • Forebyggelse af fejlprint takket være automatisk registrering af materiale
  • Resultater af høj kvalitet gennem komponenter, der er afstemt efter hinanden
  • Tidsbesparelse med hurtig integrering af printeren i de eksisterende strukturer

MARKING system – simply easy!

Produktprogrammet for MARKING system indeholder en integreret systemløsning til enkle og effektive mærkningsprocesser. Det består af intuitiv mærkningssoftware, højtydende industriprintere, alsidige mærkningsløsninger og omfattende serviceydelser. Sådan gør vi dit arbejdsliv lettere.

Mærkningssystemer

Industriel mærkning skal muliggøre tydelig identifikation. Derfor er der mange og forskellige krav afhængigt af anvendelsesområdet og de dertil tilknyttede omgivelsesbetingelser. Vi tilbyder dig et stort udvalg af mærkningssystemer til stationær og mobil mærkning. Organisér dine arbejdsprocesser endnu mere effektivt, og vælg det system, der passer bedst til dine behov.

Interaktivt Image Map: Mærkningssystemer
TOPMARK NEO
Med TOPMARK NEO-lasermarkøren kan du oprette holdbare mærkninger til krævende industrielle miljøer. På grund af sin enorme modstandsdygtighed er lasermærkning også imponerende, når den udsættes for forskellige miljømæssige og mekaniske påvirkninger.
Mere om TOPMARK NEO
TOPMARK NEO
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0 er klar til brug, uanset hvor du har brug for den. Med det alsidige stand-alone-printersystem kan du hurtigt, nemt og omkostningseffektivt mærke materialer i kort- og arkformat takket være termoprintteknologi.
Mere om THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
Med termoprinteren THERMOMARK CARD 2.0 kan du printe på kunststofskilte i kort- og arkformat til brug ved mærkning af klemmer, ledere, kabler, apparater og anlæg.
Mere om THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK E SERIES
Til maksimalt effektive mærkningsprocesser kombineres standardtermoprinteren med en applikator i THERMOMARK E SERIES. Det gør din printer til et effektivt print- og påføringssystem, som i gennemsnit sparer 60 % af tiden.
Mere om THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES
BLUEMARK E.CARD
Med UV-inkjetprinteren BLUEMARK E.CARD kan du bearbejde store printmængder inden for industriel mærkning særligt effektivt. Takket være den innovative kombination af termisk inkjet-teknologi og UV LED-hærdende blæk giver printeren optimale printresultater på plast- og metalmaterialer.
Mere om BLUEMARK .E.CARD
BLUEMARK E.CARD
THERMOMARK ROLL 2.0
Med termoprinteren THERMOMARK ROLL 2.0 kan du printe på etiketter, krympe- og mærkningsrør i rulleformat til applikationer inden for klemme-, leder- og kabelmærkning samt mærkning af apparater og anlæg.
Mere om THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK GO SERIES
Med THERMOMARK GO SERIES-enhederne kan du oprette dine mærkninger direkte i applikationsmiljøet. Uanset om det er den app-styrede etiketprinter THERMOMARK GO eller den kompakte håndholdte printer THERMOMARK GO.K, er du med vores mobile printere ideelt udstyret til vedligeholdelses- og servicearbejde i felten.
Mere om mobile printere
THERMOMARK GO SERIES

Mærkningsteknologier Den rigtige teknologi til enhver anvendelse inden for industriel mærkning

Der fås et passende mærkningssystem til ethvert af dine mærkningskrav. Vælg mellem tre print- og mærkningsteknologier, og udfør mærkninger, der passer perfekt til dine anvendelsesområder.

E-paper
Industriel mærkning

Et overblik over hele vores produktprogram: Produktbrochuren indeholder omfattende information og tekniske data om mærkningssystemer og -materialer samt software og tjenester.

Åbn e-paper
Mærkningssystemer