Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PV-strengovervågning til monitoring af dit solcelleanlæg

PV-strengovervågning

Ved overvågningen af solcelleanlæg er målingen af PV-strenge en central del for at kunne øge effektiviteten. Registrér fejl, og foretag målrettede korrigerende handlinger: PV-strengovervågningssystemet SOLARCHECK kan informere dig pålideligt om dit solcelleanlægs effekt. Med systemet kan du reagere umiddelbart på effekttab på enkeltstrenge, som f. eks. kan opstå som følge af beskadigede paneler eller defekte kontakter og kablinger.

Dine fordele

  • Lav omkostnings- og fortrådningsbelastning, da der ikke kræves nogen ekstra netdel i komponenttilslutningskassen
  • Fleksibilitet i designet af stringbokse takket være 4- og 8-kanalsvarianter
  • Pladsbesparende installation via kompakt konstruktion
  • Enkel integrering i overvågningssystemer via Modbus/RTU-kommunikation
  • Overvågning af fjernmeldekontakt gennem ekstra digital indgang

Produktoversigt PV-strengovervågningssystem SOLARCHECK

PV-streng-overvågningssystemet SOLARCHECK
SOLARCHECK spændingsmålingsmodul
Fotovoltaisk strengovervågning SOLARCHECK
SOLARCHECK spændingsmålingsmodul
PV-streng-overvågningssystemet SOLARCHECK

Det modulopbyggede SOLARCHECK-system til overvågning af PV-strenge består af forskellige moduler til strøm- og spændingsmåling og et dertil hørende kommunikationsmodul.

SOLARCHECK spændingsmålingsmodul

Kommunikationsmodulet samler målemodulernes værdier og giver dem videre til det centrale styringssystem. Samtidig fungerer det som forsyning af målemodulerne i feltet. Kommunikationsmodulet integreres nemt som Modbus/RTU-komponent i et eksisterende netværk.

  • Til tilslutning og til måleværdiopsamling af op til 8 målemoduler
  • Klargøring af data til videregivelse til overordnede styringer
  • Forsyning af de tilsluttede målemoduler

Fotovoltaisk strengovervågning SOLARCHECK

I et kun 22,5 mm smalt strømmålemodul registreres ved hjælp af Hall-sensorer kontaktløst parametre for dit PV-anlæg og videresendes til kommunikationsmodulet. Der fås varianter med 4 og 8 kanaler.

  • 8-/4-kanals strømmåling op til 20 A DC
  • Registrering af returstrømme op til -1 A
  • Digitalindgang, f.eks. til overvågning af fjernmeldekontakter på overspændingsbeskyttelsesmoduler
  • Forsyning over kommunikationsmodulet

SOLARCHECK spændingsmålingsmodul

Med spændingsmålemodulet måler du jævnspændinger op til 1.500 V. Modulet er både egnet til målinger i jordede og isolerede PV-systemer. Spændingsmålingen kan også anvendes uden for overvågningssystemet som en enkelt analog komponent.

  • Spændingsmåling op til 1500 V DC i vilkårligt jordede PV-systemer
  • Tilslutning og forsyning over den dertil beregnede analoge indgang for 8-kanals SOLARCHECK-strømmålingsmodulet
  • Output af spændingsmåleværdi som analogsignal
  • Kan evt. løses af SOLARCHECK-sammenhæng og benyttes separat

20-strengs generatortilslutningskasse 1.500 V DC med strengovervågning

Så enkelt er det at overvåge solcellestrenge med SOLARCHECK

Du kan hurtigt og nemt føre strømledningerne gennem åbningerne i målemodulet. 2-leder-kablet bruges samtidig som målemodulernes strømforsyning. På den måde forsyner du med et kommunikationsmodul op til 16 målemoduler – uden ekstra strømforsyning. Det kun 22,5 mm brede målemodul samler ledningerne på mindst mulig plads. Det sparer plads i styretavlen. For at afstemme systemet optimalt til din anvendelse kan du kombinere 4- og 8-kanals strømmålingsmoduler.

Eksempel på anvendelse: overvågning af fotovoltaik-strenge

Målesystemet giver dig mulighed for at måle op til 64 jævnstrømme og otte jævnspændinger på samme tid. I den samlede udvidelse kan du bruge 16 målemoduler til et kommunikationsmodul. Her bruges 2-leder-kommunikationsledningen samtidigt som målemodulernes energiforsyning. Det betyder, at der kun kræves en central strømforsyning på kommunikationsmodulet til denne udvidelse.

Automatisering og visualisering
Brug kontinuerlig indsamling af produktionsdata og datahåndtering. Det forbedrer effektiviteten og udbyttet af dit solcelleanlæg. Automatiserings- og visualiseringsværktøjer fra Phoenix Contact gør det muligt at forbinde fritstående anlæg over hele verden. Derved kan du altid registrere og bearbejde data. Den åbne registerstruktur i SOLARCHECK-systemet giver dig enkel og hurtig integration i dit individuelle softwaremiljø.

Grafisk repræsentation af en systemtopologi til overvågning af PV-strenge

Kommunikationsmodulet samler strømmålemodulernes måleværdier og giver disse data videre via RS-485 (Modbus) til en overordnet styring.

  • Med hver et strømmålemodul registreres op til 8 eller 4 strengstrømme.
  • Maksimalt otte strømmålemoduler af vilkårlig type kan sluttes til et kommunikationsmodul.
  • Her bruges 2-leder-kommunikationsledningen samtidigt som målemodulernes strømforsyning. Der kræves derfor ingen ekstra strømforsyning i feltet.
  • Spændingsmodulet tilsluttes til den dertil beregnede analoge indgang for 8-kanals strømmålemoduler og forsynes også over disse.
  • Alle måleværdier kan udlæses fra kommunikationsmodulet over åbne registre.
Intelligent energiovervågning
Produkter og tjenesteydelser til din energistyring

Nem styring af energi: Vores innovativt, indbyrdes afstemte produktprogram inden for sensorer og måleteknik sparer dig for en stor del af arbejdet ved energidataregistrering. Fremtidsorienterede kommunikationsløsninger og digitale services hjælper dig med integrering, yderligere bearbejdning og forberedelse af data.

Brochure
Brochure Energiovervågning