Industri-panel-pc (PPC) med kapslingsklasse IP66 og Intel®-processor i 11. generation med op til 64 GB RAM og understøttelse af to M.2-2280-SSD'er. Der findes mange forskellige I/O-muligheder, inkl. WLAN.
Panel-pc'er
Oplev fordelene ved vores skalerbare og moderne panel-pc'er til registrering, behandling, måling, styring og visualisering af dine data. Touchpanel-pc'er er visitkortet til enhver visualiseringsløsning. I den indbyggede version eller udgaven med bærearme i IP65 eller IP69k imponerer alle industripanel-pc'er med deres robusthed, ydeevne og den nyeste touch-teknologi.
VL3-panel-pc med kapslingsklasse IP66, 12" PCAP-touchscreen, Intel Atom® x6413E-processor, 16 GB arbejdshukommelse, 120 GB masselager
VL3-panel-pc med kapslingsklasse IP66, 12" PCAP-touchscreen, Intel Atom® x6211E-processor, 8 GB arbejdshukommelse, 60 GB masselager
Konfigurerbar panel-pc med 10,1"- og 12,1"-PCAP-skærmoptioner, Intel Atom® x6211E- eller x6413E-processor, konfigurerbare RAM- og NVMe-hukommelsesoptioner. Yderligere konfigurationsmuligheder omfatter udvidelse af masselageret og tilslutningsmuligheder som WLAN og ekstra ethernet-porte.
VL3-panel-pc med kapslingsklasse IP66, 10" PCAP-touchscreen, Intel Atom® x6211E-processor, 8 GB arbejdshukommelse, 60 GB masselager
VL3-panel-pc med kapslingsklasse IP66, 10" PCAP-touchscreen, Intel Atom® x6413E-processor, 16 GB arbejdshukommelse, 120 GB masselager
Hygiejne-ppc med 60,5 cm / 23,8"-TFT-display (kapacitiv multi-touchscreen), 1920 x 1080 pixel (Full HD) i hus af rustfrit stål uden skruer og kanter, der er lukket hele vejen rundt. Med konfigurerbar processor, arbejdshukommelse, harddisk, netdel og styresystem.
Hygiejne-ppc med 43,9 cm / 17,3"-TFT-display (kapacitiv multi-touchscreen), 1920 x 1080 pixel (Full HD) i hus af rustfrit stål uden skruer og kanter, der er lukket hele vejen rundt. Med konfigurerbar processor, arbejdshukommelse, harddisk, netdel og styresystem.
Fordelene ved vores panel-pc'er
- Passer til ethvert anlæg med displaystørrelser fra 7" til 21"
- Den seneste generation af projektiv-kapacitive touchscreens til præcis detektering af berøringspunkter på det industrielle område: Våde og fugtige omgivelser og handskebetjening understøttes
- Processorydelse, der passer til anvendelsen med effektive og energieffektive Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- oder Core™ i-processorer af den nyeste generation
- Høj systemtilgængelighed takket være industriegnet konstruktion uden ventilator og uden brug af bevægelige dele
- Kan udvides fleksibelt takket være valgfrie udvidelseskort som f.eks. ekstra Ethernet-porte
- Secure Hardware-valgmulighed vha. TPM 2.0