VL3 PPC - Panel-PC
1376798

Forbereder til CRA’s krav

Industri-panel-pc (PPC) med kapslingsklasse IP66 og Intel®-processor i 11. generation med op til 64 GB RAM og understøttelse af to M.2-2280-SSD'er. Der findes mange forskellige I/O-muligheder, inkl. WLAN.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

Intel® Core™- eller Celeron®-processor i 11. generation
FHD-multi-touch-displays i 15,6, 18,5 og 21,5 "
1 DP++-port
Understøtter TPM 2.0 og Intel® AMT
I/O-udvidelsesmuligheder
Valgfrit WLAN
Understøtter to M.2-SSD'er