VL3 PPCS10 2430
-
Panel-PC
1494297
VL3-panel-pc med kapslingsklasse IP66, 10" PCAP-touchscreen, Intel Atom® x6413E-processor, 16 GB arbejdshukommelse, 120 GB masselager
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Produkttype | Panel-pc |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Computerdata | |
| Processor | Intel Atom® x6413E 1.5 GHz |
| Trusted Platform Module | fTPM 2.0 |
| Styresystem | uden styresystem |
| Abejdslager | 16 GB LPDDR4 |
| Datahukommelse | 120 GB, 3D TLC |
| Køling | passiv |
| Raidsystem | uden RAID-system |
| Display | |
| Displaytype | 25.7 cm / 10.1"-TFT |
| Skærmopløsning | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
| Displayformater | 16:9 |
| Touch-teknologi | projektiv-kapacitiv (PCAP) |
| Display-belysningstype | LED |
| Lysstyrke | 500 cd/m² |
| MTBF | 50000 timer |
| Farveskala | 16,7 mio. farver |
| Aflæsningsvinkel venstre | 89,00 ° |
| Aflæsningsvinkel højre | 89,00 ° |
| Aflæsningsvinkel oppe | 89,00 ° |
| Aflæsningsvinkel nede | 89,00 ° |
| Levetid batteri | 5 år (typ.) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC ±20 % |
| Strømforbrug maksimal | 2,44 A (24 V DC) |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja (med batteribuffer) |
| Effektforsyning | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Grænseflader | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| Monitorudgang | 1x DP++ 1.4 |
| Netværk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chip-sæt | Intel® I226-IT |
| Udvendigt mål | |
| Bredde / Højde / Dybde | 263 mm / 200 mm / 73 mm (Udvendige konstruktionsmål) |
| Indbygningsmål | |
| Bredde / Højde / Indbygningsdybde | 252 mm / 189 mm / (Indbygningsudskæring) |
| Farve (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale frontplade | Aluminium (natureloxeret) |
| Materiale hus | Stålplade |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP66 (Forside (frontpladeholder)) |
| IP30 (Bagside/hele vejen rundt, når VESA er installeret) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Højde | 2000 m |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok | 15 g med 11 ms impulstid |
| Vibration (drift) | 1g iht. EN 60068-2-6 |
| Konformitet/godkendelser | |
| Konformitet | CE-konform |
| UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Monteringstype | Montageudsnit |
| VESA-holder | |
| Holdersystem | VESA MIS-D 100 C |
| Varenummer | 1494297 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRBAAB |
| Produktnøgle | DRBAAB |
| GTIN | 4063151942656 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 4.860 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 3.500 g |
| Toldtarifnummer | 84715000 |
| Oprindelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
Kompatible produkter
-
SI-RND-U1A - Datagrænseflade 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Forbindelseskabel 2404774
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Printkortstik 1966101
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Printkortstik 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Printkortstik 1751312
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Afdækning 1452726
-
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - Montageflange 1289537
-
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - Strømforsyning 1110466
-
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - Strømforsyning 1159037
-
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT - Strømforsyning 1088478
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Strømforsyning 2904600
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC-konverter 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC-konverter 2910119
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Printkortstik 1561300
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Batteri 1289761
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre