Overvågningssoftware til solcelleanlæg

Overvågningssoftware til solcelleanlæg

Effektiv engineering

Softwarebiblioteker til en let og hurtig konvertering af fotovoltaiske projekter.

Tilbage til Styring af fotovoltaisk park

Kategorier

Søg i Overvågningssoftware til solcelleanlæg

Vis alle produkter i denne kategori

Solarworx står for PC WORX-biblioteker til konvertering af fotovoltaiske projekter. Du får f.eks. komplekse moduler til beregning af solhøjden og sporing af fotovoltaiske trackere. Driver til datalogger og grænseflader til vekselrettere afrunder den samlede pakke.

Dine fordele

  • Reduceret engineering takket være forprogrammerede funktionsblokke
  • Pålidelig drift af solcelleanlæg takket være omfattende test af funktionsblokkene
  • Fleksibilitet takket være internationalt anvendt programmeringsstandard IEC 61131
  • Kontinuerligt stigende funktionsomfang takket være regelmæssig udvidelse af modulbiblioteket

Overvågningsløsning til fotovoltaiske anlæg

Overvågning af fotovoltaiske anlæg  

Din overvågningsløsning til fotovoltaiske anlæg

Overvågningsløsningen med softwaren PV Monitor+ er optimal til fotovoltaiske anlæg op til 500 kW, der anvendes til erhverv. Spændinger og strømme registreres af en modulær kompakt kontroller. Hvis disse værdier over- eller underskrider de indstillede parametre, sendes en alarm i form af en e-mail eller en SMS. På den måde har du altid overblik over dit anlæg.