Anlægsmærkning
Mærkningsmateriale til industriel mærkning
Vores mærkningsmateriale er velegnet til en bred vifte af applikationer i det industrielle miljø, lige fra mærkning af styreskabe til udendørs faciliteter. De mærkede materialers bestandighed, også under ekstreme vilkår, er dokumenteret i talrige laboratorietests og opfylder alle internationale normer og standarder. Talrige varianter muliggør mærkning af klemmer, ledninger og kabler, enheder og anlæg.
Produktkategorier
Oversigt over mærkningsmateriale Den rigtige mærkningsløsning til enhver situation
Nye produkter
Individuelle mærkningsløsninger
Konfigurér og bestil online med det samme
MARKING Configurator tilbyder en særlig høj grad af brugervenlighed og fleksibilitet til individuel mærkning af mærkningsmaterialer. Bestillingsprocessen er enkel, gennemskuelig og fuldt digitaliseret – selv for så små mængder som én.
Særlige egenskaber
- Onlinebaseret konfigurator til skræddersyet oprettelse af mærkningsløsninger
- Fuldt digitaliseret og transparent bestillingsproces
- Over 2.000 standardmaterialer er tilgængelige med individuel mærkning
- Projektoversigt til forenklet genbestilling
Dine fordele
- Standardmaterialer kan bestilles enkeltvis og færdigmærkes
- Intuitive og effektive redigeringsfunktioner med kontekstfølsom menustruktur
- Undgåelse af fejl gennem visning af et digitalt billede af den enkelte mærkning
- Praktisk lagring af projektet for nem genbestilling og redigering via "My Solutions"
Klemrække med mærkning
Klemmemærkning
Til hurtig og fejlfri fortrådning af klemrækker er det bydende nødvendigt med en stor og entydig mærkning af tilslutningspunkterne. Det letter særligt idriftsættelse og vedligeholdelse af styretavle og anlæg. Bestykningen af klemrækkerne foregår på en fleksibel måde med forskellige klemmer, hvis geometri kan afvige fra hinanden. De afgørende størrelser for klemmemærkningerne er deling og skiltenot. Phoenix Contact tilbyder her flere varianter, som muliggør god fastgørelse på klemmerne.
Materialer til lednings- og kabelmærkning
Lednings- og kabelmærkning
En standardmæssig korrekt og permanent lednings- og kabelmærkning sikrer kvalitetsstandarden. Forskellige lednings- og kabeldiametre kræver nøjagtig koordinering af det relevante mærkningsmateriale. Det afgørende er her valg af rigtig montagetype. Montage med kabelbindere lykkes uafhængig af lednings- eller kabeldiameter og kan også foregå efter fortrådningen. En efterfølgende mærkning muliggøres også af markører til påklipsning eller påklæbning. Mærkning med markører til at trække på skal til gengæld foregå før fortrådningen.
Mærkning af enheder
Apparatmærkning
I styretavlen, i produktionsanlæg, i felten eller udendørs: Apparatmærkning anvendes overalt. Denne mangfoldighed skaber adskillige krav til de anvendte mærkninger, som kun kan opfyldes med specialmaterialer og specielle klæbemidler. Til ujævne overflader anbefales f.eks. højfleksible PVC-etiketter, der tilpasser sig underlaget optimalt. På overflader, der er rå og har lav energi, hæfter til gengæld kun mærkningsmaterialer med specielt, særligt stærkt klæbemiddel.
Advarsels-, påbuds- og forbudsskilte til anlægsmærkning
Anlægsmærkning
Den omfattende og entydige mærkning af anlæg garanterer ikke kun sikkerhed, men er lovpligtig. Ud over advarsler, forbud og påbud henviser mærkningen f.eks. til nødstop-knapper og brandalarmanlæg. Mærkning med farlige stoffer på etiketter i overensstemmelse med den internationale standard sikrer den nødvendige beskyttelse ved håndtering af farlige stoffer. Desuden skal rørledningsmarkører indikere indhold af flydende stof eller gasser samt flyderetning.