Tilbage til oversigten

Inline: pålidelig til zone 2

Automatiser pålideligt med Inline op til zone 2 inden for procesindustrien

Kommuniker også med egensikre Inline-I/O-klemmer i eksplosionsfarlige områder. Til det formål fås et udvalg af I/O-klemmer til anvendelse i eksplosionsfarlige områder op til zone 2. Med kun tre egensikre I/O-klemmer kan vidt forskellige automatiseringsopgaver løses i følsomme områder takket være alsidige parametreringsmuligheder.

Pålidelig og sikker signalregistrering i Ex-området

Topologi til sikker signalregistrering i zone 0, zone 1 og zone 2  

Topologi til sikker signalregistrering i zone 0, zone 1 og zone 2

Med de blå I/O-klemmer kan ekstra indgangs- og udgangssignaler fra eksplosionsfarlige områder i zone 1 og 0 registreres og leveres. Inline-stationen kan både installeres i ikke-eksplosionsfarlige områder og i eksplosionsfarlige områder (zone 2). En kombination af standard-I/O-klemmer og egensikre I/O-klemmer er til hver en tid mulig.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk