HMI'er og industri-pc'ere til Ex-området

HMIer og industri-pcere til Ex-området

Betjeningsenheder med Ex-beskyttelse

Robuste industri-pc'ere, udviklet til brug i eksplosionsfarlige omgivelser.

Tilbage til HMI'er og industri-pc'ere

Kategorier

Søg i HMI'er og industri-pc'ere til Ex-området

Vis alle produkter i denne kategori

Vores enheder med IECEx- og ​ATEX​ zone 2/22-godkendelser er udviklet specielt til brug i ​eksplosionsfarlige områder. Boks- og panel-pc'ere til ​Ex-området fås i forskellige effektklasser. De ​robuste​ panel-pc'ere er udstyret med wide-screen-d​isplays​ med ​PCAP-touch-teknologi​.

Dine fordele

  • Høj systemtilgængelighed takket være industriegnet konstruktion uden ventilator og uden brug af bevægelige dele
  • Godkendelser til brug i Ex-områdets zone 2/22 uden yderligere foranstaltninger
  • Uændrede display-størrelser og formater muliggør enkel integrering i eksisterende applikationer
  • Processorydelse, der passer til anvendelsen: med effektive og energieffektive Intel® Atom™-, Celeron®- eller Core™ i-processorer af den nyeste generation
  • Fleksibel konfiguration takket være mange forskellige udstyrsvarianter

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11