Generatortilslutningskasse til solcelleanlæg op til 1000 V DC til tilslutning af 6x 1 streng. Med overspændingsbeskyttelse (type 1/2) og SUNCLIX-DC-tilslutningsstik til indgangs- og udgangssiden (SUNCLIX-modstik medfølger).
Generatortilslutningskasser til solcelleanlæg
For at beskytte solcelleanlæg optimalt mod lynnedslag og overspændinger er anvendelsen af generatortilslutningskasser nødvendig. Vores installationsparate generatortilslutningskasser, der kan tilsluttes med det samme, er pålidelige systemløsninger, som beskytter vekselretteren umiddelbart foran jævn- og vekselspændingsindgangene. Her afledes overspændingsindkoblinger direkte til jordpotentialet.
Generatortilslutningskasse til solcelleanlæg op til 1000 V DC til tilslutning af 1x 1 streng. Med overspændingsbeskyttelse (type 1/2), DC-belastningsledningsadskiller og SUNCLIX-DC-tilslutningsstik til indgangs- og udgangssiden (SUNCLIX-modstik medfølger).
Generatortilslutningskasse til solcelleanlæg op til 1000 V DC til tilslutning af 1x 1 streng. Med overspændingsbeskyttelse (type 1/2) og SUNCLIX-DC-tilslutningsstik til indgangs- og udgangssiden (SUNCLIX-modstik medfølger).
Generatortilslutningskasse til solcelleanlæg op til 1000 V DC til tilslutning af 2x 1 streng. Med overspændingsbeskyttelse (type 2) og SUNCLIX-DC-tilslutningsstik til indgangs- og udgangssiden (SUNCLIX-modstik medfølger).
Generatortilslutningskasse til solcelleanlæg op til 1000 V DC til tilslutning af op til 4 x 2 strenge. Samme antal af indgangs- og udgangsstrenge. Med overspændingsbeskyttelse (type 1/2) og kabelforskruninger til indgangs- og udgangssiden. Tilslutning af MPP-tracker fordelt på to huse.
Generatortilslutningskasse, MPP-spænding: 1500 V DC, antal strenge: 24, funktioner: DC-belastningsledningsadskiller, strengovervågning, overspændingsbeskyttelse (type 2), sikringsholder (DC +/-, sikringsindsats kan vælges), ledertværsnit DC OUT: maks. 300 mm2, kommunikation: trådløs, husorientering: portræt, kabelindføringstype: kabelforskruning
Generatortilslutningskasse til solcelleanlæg op til 1000 V DC til tilslutning af 3x 1 streng. Med overspændingsbeskyttelse (type 2) og SUNCLIX-DC-tilslutningsstik til indgangs- og udgangssiden (SUNCLIX-modstik medfølger).
Generatortilslutningskasse; MPP-spænding: 1000 V DC; antal strenge: 1; antal understøttede MPP-trackere: 3; udførelse: uden specialudstyr; overspændingsbeskyttelse: T1 / T2; type ledningsindføring: MC4-Evo 2; leveringsomfang: uden jævnstrømsstik til tilslutning af generatortilslutningskasse
Generatortilslutningskasse, MPP-spænding: 1500 V DC, antal strenge: 20, funktioner: DC-belastningsledningsadskiller, strengovervågning, overspændingsbeskyttelse (type 1/2), sikringsholder (DC +/-, sikringsindsats kan vælges), ledertværsnit DC OUT: maks. 300 mm2, kommunikation: trådløs, husorientering: portræt, kabelindføringstype: kabelforskruning
Generatortilslutningskasse til solcelleanlæg op til 1000 V DC til tilslutning af 3 x 2 strenge. Streng-indføring oppefra. Med overspændingsbeskyttelse (type 1/2), 3x DC-belastningsledningsadskiller og SUNCLIX-DC-tilslutningsstik til indgangs- og udgangssiden (SUNCLIX-modstik medfølger).
Alsidige løsninger til overspændingsbeskyttelse af dine solcelleprojekter
Uanset om du installerer og driver et solcelleanlæg på tag eller en stor solcellepark, tilbyder vi dig de rigtige foranstaltninger til overspændingsbeskyttelse. Her kan du finde ud af alt om de specifikke udfordringer og vores innovative produkter, der beskytter dine anlæg effektivt. Få mere at vide om din individuelle anvendelse og vores bidrag til en passende overspændingsbeskyttelse:
Dine fordele
- Alle sæt i støv- og strålevandsbeskyttede huse (IP65)
- Hurtig installation og idriftsættelse via færdigkonfektionering af generatortilslutningskasserne
- Forenklet tilslutning af beskyttelsespotentiallederen takket være tilstrækkelige tilslutningsmuligheder i generatortilslutningskassen
- Hurtig iværksættelse af kundespecifikke løsninger
- Vedligeholdelsesfri tilslutning af PV-strenge ved hjælp af SUNCLIX eller Push-in tilslutningsteknik
- Den nødvendige tilslutningsteknik til alle fotovoltaik-sæt med SUNCLIX-tilslutningsteknik er allerede inkluderet i leveringen
- Standardmæssig koblingsudstyrskombination takket være anvendelse af DIN EN 61439
Færdigkonfektionerede generatortilslutningskasser yder pålidelig beskyttelse af solcelleanlæg på tage
Generatortilslutningskasser til solcelleanlæg
Med sine færdigkonfektionede generatortilslutningskasser tilbyder Phoenix Contact pålidelige systemløsninger, der beskytter vekselretteren umiddelbart før jævnspændingsindgangene.
Her afledes overspændingsindkoblinger direkte til jordpotentialet. Et afstemt ydelsesomfang betyder, at nye varianter kan tilbydes inden for kort tid.
Sikkerhed under vedligeholdelse eller ved fare
Brandnødstop og belastningsafbryder
Vi tilbyder både brandnødstop og belastningsafbryder samt overspændingsbeskyttelse i en enhed. Solcelleanlægget kan fjernfrakobles over en nødstopkontakt. Derved opnås maksimal sikkerhed under vedligeholdelse eller ved fare.
Nem kabling: Konfektionering af solcellestik uden specialværktøj
Fotovoltaik-tilslutningsstik
Til tilslutning af PV-strenge udstyres generatortilslutningskasserne enten med vores SUNCLIX-væggennemføringer eller med kabelforskruninger på Push-in klemmer. SUNCLIX-tilslutningsstik fra Phoenix Contact og Push-in klemmer kombinerer fordelene ved en enkel installation med en driftssikker og vedligeholdelsesfri forbindelse.