Cyber Security

Industrial Cyber Security

Sikre industrielle netværk

Den innovative beskyttelsesskærm til systemet: Router med integreret firewall og VPN.

Tilbage til Industrial Ethernet

Kategorier

Søg i Cyber Security

Vis alle produkter i denne kategori

Beskyt anlægget mod menneskers eller skadelig softwares uautoriserede adgang. mGuard-produkter fra Phoenix Contact sikrer anlægsnetværket med en stærk, fleksibel og hurtig firewall. Den valgfrie VPN-funktion muliggør derudover sikre forbindelser over internettet til fjerne steder eller maskiner.

Dine fordele

  • Højeste sikkerhedsniveau med Stateful-Inspection-Firewall og Deep Packet Inspection
  • Enkel og sikker fjernvedligeholdelse takket være VPN-forbindelse og IPsec-protokol
  • Høj performance med datagennemgang på op til 99 Mbit/s
  • Alsidige anvendelsesmuligheder: Som kompakt bæreskinnemodul i PCI-format eller som bærbar enhed med USB-forsyning
  • Vokser med kravene takket være licens- og funktionsudvidelser

Sikker beskyttelse af industrianlæg

Firewall til beskyttelse af industrielle anlæg  

Pålidelig beskyttelse til netværket

Virksomheder kan kun være succesfulde, hvis deres systemer fungerer pålideligt: Systemsvigt, sabotage eller tab af data kan medføre store økonomiske skader. Det er derfor vigtigt at undgå disse udfald.

Med mGuard-familien har Phoenix Contact en række sikkerhedskomponenter til forskellige applikationer som f.eks. sikker fjernvedligeholdelse eller sikker adgang via servicemedarbejdere, så industrielle anlæg beskyttes bedst muligt mod sikkerhedshuller.

mGuard-produktprogrammet

mGuard-produkter i forskellige konstruktioner  

Det passende format til din applikation: mGuard-sikkerhedskomponenter

Med mGuard-produkter fås en skræddersyet Security-løsning til industrielle netværk. De robuste og industriegnede sikkerhedskomponenter indeholder firewall-, routing- og VPN-funktionaliteter til beskyttelse af ondartede cyberangreb og uønskede forstyrrelser. Derudover muliggør de sikker fjernvedligeholdelse via offentlige net.

Afhængigt af krav har Phoenix Contact forskellige hard- og softwareprodukter til netværkssikkerhed:

  • Bæreskinnemoduler og PCI-kort
  • Bærbar hardware, bordmoduler og 19“-apparater som modstykke til mGuard-fieldkomponenter
  • Licensmuligheder
  • Central managementsoftware
  • Secure VPN-Client
  • Cloud-løsninger

Funktionsomfang

mGuard-firmware tilbyder følgende funktionsomfang på alle mGuard-sikkerhedskomponenter:

  • Stateful Inspection Firewall
  • User Firewall
  • Routing med NAT (Network Address Translation) og 1:1-NAT
  • Meget sikre IPsec Virtual Private Networks (VPNs) til sikker fjernadgang
  • Pakkeprioritering med Quality of Service (QoS)
  • Integritetsovervågning af Windows-filsystemer til beskyttelse mod skadelig software
  • Netværksmanagement-understøttelse

Security-serviceydelser

Foruden et bredt produktsortiment har Phoenix Contact også Security-serviceydelser:

Fra konceptrådgivning over udarbejdelse af detaljerede Security-koncepter til idriftsættelse og indføring rådgiver vi gerne ved sikring af det industrielle netværk.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Beskyttelse af produktionscomputeren med Windows XP

Sikkerhedsmodul mGuard


Netværksløsninger til maskinkonstruktion

Trends og løsninger til industriel datakommunikation

Yderligere informationer