Boks-pc'er

Meget ydelse på mindst mulig plads

Meget ydelse på mindst mulig plads

Kompakte, servicevenlige og effektive – boks-pc'er er perfekte til krævende opgaver direkte i styreskabet.

Tilbage til Industri-pc'ere

Kategorier

Søg i Boks-pc'er

Vis alle produkter i denne kategori

Boks-pc'er overbeviser frem for alt ved krævende anvendelser som billedforarbejdning, visualisering, styrings- eller reguleringsopgaver. Med forskellige monteringsmuligheder og en skalerbar ydelse er boks-pc'er optimale til maskin- og anlægskonstruktion.

Dine fordele

  • Høj systemtilgængelighed takket være industriegnet opbygning uden ventilator og ingen brug af bevægelige dele
  • Alsidig i brug takket være forskellige monteringsmuligheder, f.eks. på bæreskinne
  • Processorydelse, der passer til anvendelsen: med effektive og energieffektive Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- eller Core™ i-processorer af den nyeste generation
  • Høj grad af kompatibilitet takket være åbne IT-standarder, forskellige grænseflader og styresystemer
  • Ekstra servicevenlig takket være lettilgængelige komponenter i IPC-huset