Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere til eksplosionsbeskyttelse

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere til eksplosionsbeskyttelse

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere til eksplosionsbeskyttelse sikrer ud over standardfunktionerne også den elektriske eksplosionsbeskyttelse for alle stofgrupper og områder i henhold til de gældende standarder. Takket være den konsekvente produktudvikling og vurdering i henhold til SIL IEC 61508 og PL DIN EN ISO 13849 minimerer vores skilleforstærkere og måleværdikonvertere farer til en acceptabel resterende risiko og beskytter personer, maskiner og miljøet.

MINI Analog Pro Ex i-skilleforstærkere på bæreskinne med guldvinderlogo fra German Innovation Award og vinderlogo GIT Sicherheit Award

En milepæl inden for miniaturisering Højkompakte Ex i-skilleforstærkere MINI Analog Pro vinder betydningsfulde priser

De nye Ex i-varianter fra 6,2 mm MINI Analog Pro-familien af skilleforstærkere tilbyder eksplosionsbeskyttelse og funktionel sikkerhed i en unik kompakthed. Med en pladsbesparelse på op til 50 % i forhold til nuværende løsninger behandles måletekniske signaler pålideligt, og samtidig sikres beskyttelsen af mennesker, miljø og anlæg. Produkterne er konsekvent klassificeret i henhold til det højeste sikkerhedsniveau: SIL 3 one out of one. Betjeningskonceptet og den gennemgående digitalisering er særligt brugervenligt og fremtidssikret.

Med denne innovative præstation er produkterne nu blevet hædret som vinder ved GIT Sicherheit Award og med guld ved German Innovation Award.

Sammenligning af skilleforstærkere og måleværdikonvertere til eksplosionsbeskyttelse

Den rigtige løsning til enhver anvendelse

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i og SIL 3 enestående kompakt i modulbredde og -højde

MACX Analog

Det gennemprøvede, omfattende udvalg af løsninger

Funktionel sikkerhed i hele SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Funktionel sikkerhed SIL 2 SC 3 eller SIL 3, type-specifik: AI, AO, DI, DO
Funktionel sikkerhed PL d, PL c, typespecifik
To kanaler
Varianter med stort indgangsspændingsområde
Afbrydelsesfri måling af strømsløjfer
Område for omgivelsestemperatur på -40 °C til +70 °C, uden derating
Gateways til bus- og netværkstilslutning
Hentning af information via Signal Conditioner App NFC og QR-kode QR-kode

Dine fordele

  • Adskil, konvertér, filtrér og forstærk signaler pålideligt og sikkert med vores skilleforstærkere og måleværdikonvertere til eksplosionsbeskyttelse
  • Sikrere og mere pladsbesparende end nogensinde: Ex i og SIL 3 i en modulbredde på kun 6,2 mm med meget kompakte skilleforstærkere og måleværdikonvertere
  • Maksimal eksplosionsbeskyttelse for alle Ex-zoner og gasgrupper med Ex i-skilleforstærkere og måleværdikonvertere, med en og to kanaler
  • Høj grad af driftssikkerhed med universelt SIL-certificerede skilleforstærkere
  • Nem integrering af analoge signaler i sikkerhedskæde iht. maskindirektivet med skilleforstærkere med ydeevne
Meget kompakte skilleforstærkere og måleværdikonvertere til eksplosionsbeskyttelse MINI Analog Pro på bæreskinnen

Meget kompakte skilleforstærkere og måleværdikonvertere til eksplosionsbeskyttelse MINI Analog Pro

De meget kompakte MINI Analog Pro-skilleforstærkere og -måleværdikonvertere kombinerer egensikker eksplosionsbeskyttelse og funktionel sikkerhed op til SIL 3 1oo1 i en unik kompakthed mht. modulbredde og -højde. I din applikation kan du drage fordel af det særligt brugervenlige design- og betjeningskoncept, de mange forskellige parameterindstillinger og den konsekvente digitalisering.

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere til eksplosionsbeskyttelse MACX Analog på bæreskinnen

Skilleforstærkere og måleværdikonvertere til eksplosionsbeskyttelse MACX Analog

Vores MACX Analog-Ex i-skilleforstærkere og måleværdikonvertere giver dig et omfattende udvalg af løsninger til sikker og pålidelig signalbehandling. I egensikre strømkredse giver Ex i-varianterne dig eksplosionsbeskyttelse op til alle zoner og stofgrupper. Produkterne, som konsekvent er udviklet i overensstemmelse med sikkerhedskravene i IEC/EN 61508 og PL EN ISO 13849, garanterer sikkerheden for mennesker, miljø og anlæg.

Procesanlæg i baggrunden med Ex-mærkning og ATEX-skilt i forgrunden

Eksplosionsbeskyttelse

Inden for den kemiske og petrokemiske industri vil der, på grund af de procestekniske forløb, hele tiden forekomme eksplosionsfarlige atmosfærer. Det skyldes f.eks. udslippende gasser, dampe eller tåger. Men også i møller, siloer, sukker- og foderstoffabrikker må der regnes med forekomster af eksplosionsfarlige atmosfærer pga. støv. Derfor er elektrisk udstyr i potentielt eksplosive atmosfærer underlagt særlige direktiver – herunder certificeringerne og direktiverne ATEX, IECEx, NEC/CEC og UL. Her finder du en oversigt over det grundlæggende i eksplosionsbeskyttelse.

To mænd med hjelme under en fabriksinspektion

Tjenesteydelser for sikkerheden i industrien

Som en produktuafhængig tjenesteudbyder hjælper vi dig med at minimere sikkerheds- og ansvarsrisici:

  • Systematisk fare- og risikoanalyse i henhold til DIN EN 61511, herunder HAZOP-undersøgelse
  • Rådgivning og støtte til udarbejdelse af dokumentation for sikkerhedsintegritetsniveauet i henhold til IEC 61508 og IEC 61511
  • Validering af sikkerhedsfunktioner og Proof Test
  • Rådgivning om brug af eksplosionsbeskyttelseskomponenter og om håndtering af eksplosive atmosfærer i henhold til 2014/34/EU og 1999/92/EF

Se andre ekspertiseområder, f.eks. Industrial Security, CE-mærkning og arbejdssikkerhed på vores websted eller i vores brochure om tjenesteydelser for sikkerheden i industrien.

E-paper
Signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse

Interferensfri og sikker signalbehandling, overførsel og visualisering gennem 3-vejs galvanisk adskillelse: Vores produktprogram til signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse dækker alle opgaver inden for interferensfri og sikker signaloverførsel, f.eks. NAMUR-skilleforstærkere, bipolære skilleforstærkere, temperaturmåleværdikonvertere, forsyningsisolatorer osv.

Åbn e-paper
Forsiden af brochuren "Signalbehandling og eksplosionsbeskyttelse