Panel-pc'er

Panel-pc'er

Oplev fordelene ved vores skalerbare og moderne panel-pc'er til registrering, behandling, måling, styring og visualisering af dine data. Touchpanel-pc'er er visitkortet til enhver visualiseringsløsning. I den indbyggede version eller udgaven med bærearme i IP65 eller IP69k imponerer alle industripanel-pc'er med deres robusthed, ydeevne og den nyeste touch-teknologi.

Kan konfigureres NEW
Go to Product Detail Page for item 1644121
VL3 PPCS - Panel-PC
VL3 PPCS - Panel-PC
1644121

Konfigurerbar panel-pc med 10,1"- og 12,1"-PCAP-skærmoptioner, Intel Atom® x6211E- eller x6413E-processor, konfigurerbare RAM- og NVMe-hukommelsesoptioner. Yderligere konfigurationsmuligheder omfatter udvidelse af masselageret og tilslutningsmuligheder som WLAN og ekstra ethernet-porte.

Fordelene ved vores panel-pc'er

  • Passer til ethvert anlæg med displaystørrelser fra 7" til 21"
  • Den seneste generation af projektiv-kapacitive touchscreens til præcis detektering af berøringspunkter på det industrielle område: Våde og fugtige omgivelser og handskebetjening understøttes
  • Processorydelse, der passer til anvendelsen med effektive og energieffektive Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- oder Core™ i-processorer af den nyeste generation
  • Høj systemtilgængelighed takket være industriegnet konstruktion uden ventilator og uden brug af bevægelige dele
  • Kan udvides fleksibelt takket være valgfrie udvidelseskort som f.eks. ekstra Ethernet-porte
  • Secure Hardware-valgmulighed vha. TPM 2.0

Valueline: Den nye generation af industri-pc'er

Nye produkter

VL3 FPM med forskellige skærmstørrelser
Kompakte panel-pc'er med topmoderne processorteknologi

Touch-fladskærme

Til industrien

VL3 FPM er fladskærme og udvider sortimentet af VL3-panel-pc'er. Disse skærme kombinerer udseendet, følelsen og de mekaniske egenskaber fra VL3 PPC- og xP 6000-HMI'er og tilbyder udvidede tilslutningsmuligheder sammenlignet med skærmene i BL FPM-serien.

Særlige egenskaber

  • Stort udvalg af skærmstørrelser
  • Samme udseende som xP 6000 HMI-paneler og VL3-panel-pc'er
  • Samme mekaniske egenskaber som xP 6000 HMI-paneler og VL3-panel-pc'er
  • Fleksibel installation med eller uden styretavle
  • Udvidede tilslutningsmuligheder

Dine fordele

  • Samme udseende og udskæringsmål som TP 6000-/WP 6000-HMI'er og VL3-panel-pc'er
  • Forbedrede tilslutningsmuligheder, herunder 2 x USB-udgang og et valg af VGA-, DP- eller HDMI-signal
  • Kan betjenes med handsker og er velegnet til fugtige omgivelsesbetingelser

Kompakte panel-pc'er

Brug af avanceret processorteknologi

VL3 PPCS er en udvidelse af sortimentet af VL3 panel-pc'er. De kombinerer udseendet, haptikken og de mekaniske funktioner fra xP 6000 HMI'erne med teknologien fra VL3 UPC, kompakte boks-pc'er med Intel x6000-processorer og branchens førende udvidelsesmuligheder.

Særlige egenskaber

  • Atom®-processorer i x6000-seriens generation (Elkhart Lake), der er tilgængelige på lang sigt
  • Seks faste og én konfigurerbar vare
  • Fleksible udvidelsesmuligheder for den anden COM-port, Wireless LAN, Ethernet-udvidelse og 4G/LTE-mobiltelefonforbindelse
  • Klar til Windows 11

Dine fordele

  • Moderne hardwareplatform, der er skalerbar med hensyn til ydeevne og lagerplads
  • Skalerbar, avanceret Elkhart Lake-processorteknologi, der leverer optimal systemydelse i en kompakt pakke
  • Samme haptik og mekaniske egenskaber som xP 6000 HMI'erne
  • De bedste tilslutningsmuligheder, der muliggør kommunikation mellem forskellige netværk og perifere enheder samtidigt

Yderligere informationer
Vores HMI'er og IPC'er i detaljer

Nærmere detaljer såsom tekniske data eller informationer om vores Human-Machine-Interface- og industri-pc-sortiment kan du hente i vores e-paper.

Download e-paper nu
Mand arbejder med HMI'er og IPC'er