URTK/S M. ABGESCHNITT- - Måletransformerskilleklemme
0316082

Måletransformerskilleklemme, med glidestykke og afskårne testbøsningsmetaller, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Produktdetaljer






Kompatible produkter