Værd at vide
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
TS-RTK - Skilleplade
TS-RTK
-
Skilleplade
0310211
Skilleplade, dybde: 46 mm, bredde: 0,8 mm, højde: 72 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Skillestykke
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Mål
Bredde
0,8 mm
Højde
72 mm
Dybde
46 mm
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 55 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
0310211
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z1X
Produktnøgle
BE1Z1X
GTIN
4017918001124
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
2,84 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
2,6 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,019 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp