CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 55 A | 26 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 55 A | 26 - 6 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Field wiring | 600 V | 50 A | 26 - 8 | |
Factory wiring | 600 V | 57 A | 26 - 8 |