PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Solid-State-relæmodul
2900352

PLC-INTERFACE, bestående af grundklemme PLC-BPT.../21 med Push-in-tilslutning og stikbart miniature-Solid-State-relæ, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 sluttekontakt, indgang: 24 V DC, udgang: 3-48 V DC/100 mA

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Smal konstruktion
Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
RT-III tætnede Solid State-relæer
Funktionelle kortslutningsbroer
Stor brydeeffekt
Integreret indgangskobling
Nulspændingsafbryder ved AC-udgang