cUL Recognized
Godkendelses-ID: E238705| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
UL Recognized
Godkendelses-ID: E238705| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styring: PLC-systemkabling af udgangskort, tilslutning 1: IDC/FLK-stiftdel 1x 14-polet, tilslutning 2: Stiktilslutning (Kan monteres på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilslutning 3: Skruetilslutning 1x 2-polet, antal kanaler: 8, styrelogik: pluskoblende
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Poltal | 14 |
| Antal kanaler | 8 |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftspændingsområde | 18 V DC ... 33,6 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 1 A |
| Strøm (Spændingsforsyning) | ≤ 3 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Understøttet styring: SIEMENS S7-1500 | |
| Passende I/O-kort | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Understøttet styring: SIEMENS S7-400 | |
| Passende I/O-kort | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Understøttet styring: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Passende I/O-kort | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Understøttet styring: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Passende I/O-kort | 1771 OBN |
| Understøttet styring: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Passende I/O-kort | 1746 OB 32 |
| Understøttet styring: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Passende I/O-kort | TC-ODD 321 |
| Understøttet styring: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Passende I/O-kort | QY81P |
| QY82P | |
| Understøttet styring: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passende I/O-kort | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Understøttet styring: ABB S800 I/O | |
| Passende I/O-kort | DO810 |
| DO840 | |
| Understøttet styring: EMERSON DeltaV | |
| Passende I/O-kort | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| Understøttet styring: GE-FANUC RX3i | |
| Passende I/O-kort | IC694MDL754 |
| Understøttet styring: MITSUBISHI MELSEC L | |
| Passende I/O-kort | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 14 |
| Stikcykler | > 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
| Tilslutningstype | Stiktilslutning |
| Bemærk | Kan monteres på 8x PLC-INTERFACE-klemmer |
| Tilslutning 3 (forsyning) | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 2 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Deling | 5 mm |
| Statusvisning forefindes | ja |
| Driftspændingsvisning | LED grøn |
| Mål på vare | |
| Bredde | 49,93 mm |
| Højde | 41 mm |
| Dybde | 55,8 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolationsmateriale kapsling | Polyamid 6.6 grøn |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Modul) | IP20 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Canada | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, USA | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Skibsgodkendelse | |
| Certifikat | TAE0000196 |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NS-direktiv |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Til påsætning |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2295554 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK21D1 |
| Produktnøgle | DK21D1 |
| GTIN | 4017918189143 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 106,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 107 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: Ikke relevant) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 45eebf1d-aab8-4fb8-9a75-24099d0634c2 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 1,417 kg CO2e |