PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Relæmodul
2900312

PLC-INTERFACE til udgangsfunktioner, bestående af grundklemme PLC-BPT.../ACT med Push-in-tilslutning og stikbart minirelæ med effektkontakt, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 sluttekontakt, indgangsspænding 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Direkte tilslutning af aktuator til relæmodul
Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
Der kræves ingen yderligere rækkeklemmer
Tidsbesparelse på 60 %
Relæmoduler med sikker adskillelse efter DIN EN 50178 mellem spole og kontakt
Pladsbesparelse op til 80 %
Funktionelle kortslutningsbroer