PLC-V8C/SC-24DC/SAM2
-
Styring
2907445
PLC logic-stand-alone-modul, generation 2, med 16 I/O'er, stikbar på otte digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan ikke udvides, realtidsur, micro-USB-bøsning, indtag til lagringsmodul og Bluetooth-adapter, skruetilslutning
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Produktfamilie | PLC logic |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja |
| Buffertid | 96 h (Kondensator) |
| Nøjagtighed realtime-ur | ±2 s/d |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 40 mA |
| Maks. indgangsstrøm ved UN | 160 mA |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Digitale indgange | |
| Antal indgange | ≤ 8 (2 kan konfigureres som analog) |
| Beskivelse af indgangen | EN 61131-2, type 3 |
| Indgangsspænding | 24 V DC |
| Signalniveau "0"-signal | < 5 V |
| Signalniveau "1"-signal | > 11 V |
| Indgangsstrøm "0"-signal | < 1 mA |
| Indgangsstrøm "1"-signal | 2,5 mA |
| Statusvisning | LED (gul) |
| Analoge indgange | |
| Antal indgange | ≤ 2 (IN6 og IN7 kan konfigureres som analog) |
| Indgangsspændingsområde | 0 V ... 10 V |
| Indgangsmodstand | > 3,5 kΩ |
| Kontakter til PLC-INTERFACE | |
| Antal indgange | ≤ 8 |
| Beskivelse af indgangen | Tekniske data afhængig af den anvendte PLC-INTERFACE-klemme |
| Indgangsspænding | 19 V DC |
| Strømforbrug typisk | 4 mA |
| Indgangsmodstand | < 100 mΩ |
| Antal udgange | ≤ 8 |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Mærkestrøm | 9 mA |
| COMBICON-tilslutning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Skruestørrelse | M2 |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 10 |
| Bemærk | Apparatforsyning og 8x indgange |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Programmeringstilslutning | |
| Tilslutningstype | Mikro-USB type B |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Memory | |
| Tilslutningstype | S-port (bøsning) |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 12 |
| Bemærk | Til tilslutning af hukommelsesmodul |
| Statusvisning | LED (grøn) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 50 mm |
| Højde | 44 mm |
| 106 mm (with relay) | |
| Dybde | 82,5 mm |
| 87 mm (with relay) |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 95 % |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Canada | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, USA | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Stikmontage |
| Monteringsvejledning | stikbar på 8 x PLC-INTERFACE-klemmer |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2907445 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK2611 |
| Produktnøgle | DK2611 |
| GTIN | 4055626218175 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 131,667 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 131 g |
| Toldtarifnummer | 85389091 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | e92526ec-26b2-45c7-82c9-99b3e67650de |
Kompatible produkter
-
-
ZBF 19,7 CUS - Mærkestrimmel flad 0825021
-
IFS-CONFSTICK - Lagringsmodul 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Forbindelseskabel 2701626
-
IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Kabler 1076342
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Relæmodul 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Relæmodul 2966171
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Relæmodul 2909528
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Relæmodul 2909524
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Relæmodul 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Relæmodul 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Relæmodul 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Relæmodul 2966210
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Kontakt 2900328
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Kontakt 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Solid-State-relæmodul 2900352
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Solid-State-relæmodul 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Solid-State-relæmodul 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Solid-State-relæmodul 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relæmodul 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Solid-State-relæmodul 2967840
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Solid-State-relæmodul 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Solid-State-relæmodul 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Solid-State-relæmodul 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Solid-State-relæmodul 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Solid-State-relæmodul 2980678
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Solid-State-relæmodul 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relæmodul 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-State-relæmodul 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-State-relæmodul 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Solid-State-relæmodul 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Solid-State-relæmodul 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Relæmodul 2900313
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relæmodul 2966317
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Relæmodul 2900314
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Relæmodul 2966320
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Relæmodul 2900315
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Relæmodul 2966333
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Solid-State-relæmodul 2908172
-
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN - Solid-State-relæmodul 2908173
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Solid-State-relæmodul 2908174
-
PLC-OSC-120UC/V8C/SEN - Solid-State-relæmodul 2908175
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Solid-State-relæmodul 2908176
-
PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - Solid-State-relæmodul 2908177
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Relæsokkel 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Relæsokkel 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Relæsokkel 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Relæsokkel 2966061
-
PLC-APT-UI-IN - Analogt modul 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Analogt modul 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Analogt modul 2906921
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruetrækker 1205037
-
BTP 2043W - Touchpanel 1050387
-
BTP 2070W - Touchpanel 1046666
-
BTP 2102W - Touchpanel 1046667
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre