PLC-APT-UI-IN - Analogt modul
2906917

Forbereder til CRA’s krav

Analogt indgangsmodul til PLC-V8R... eller PLC-V8C..., 1-kanal, signaltype (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) kan konfigureres via DIP-switch, Push-in-tilslutning

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter