PLC-V8R/PT-24DC/EM
-
Udvidelsesmodul
1487020
PLC-INTERFACE-Ethernet-gateway-udvidelsesmodul med 16 I/O'er til stikbar tilslutning på 8 PLC-INTERFACE-klemmer til udvidelse af basismodulet PLC-V8R.../BM (der kan højst tilsluttes 3 udvidelsesmoduler på 1 basismodul), Push-in tilslutning
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Bemærk til driften | Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data, installationsretningslinjer og godkendelser for PLC-INTERFACE modulerne, som forefindes i forbindelse med den pågældende vare. |
| Information om laboratoriekontrol | Miljøtest (vibration og stød): Høj ikke-perforeret DIN-skinne, DIN-skinne skruet fast for hver 10 cm, sammenbygget montering inklusive høje og skrubare endeholdere |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Effektoptagelse | 450 mW (ingen andre ind- og udgange er aktive) |
| ≤ 850 mW (ingen andre ind- og udgange er aktive) | |
| 2,5 W (IN0 ... IN7 og relæ aktivt) | |
| ≤ 4,3 W (IN0 ... IN7 og relæ aktivt) | |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Indgangsstrøm | 16 mA (ingen andre ind- og udgange er aktive) |
| ≤ 22 mA (ingen andre ind- og udgange er aktive) | |
| 80 mA (IN0 ... IN7 og relæ aktivt) | |
| ≤ 130 mA (IN0 ... IN7 og relæ aktivt) | |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Digitale indgange | |
| Antal indgange | 8 (4 kan konfigureres som analog) |
| Beskivelse af indgangen | EN 61131-2, type 3 |
| Indgangsspænding | 24 V DC |
| Strømforbrug typisk | 2,4 mA (pr. kanal, IN0 ... IN3) |
| 2,8 mA (pr. kanal, IN4 ... IN7) | |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Procesdata-opdatering | < 1 ms (Lokalbus asynkron) |
| Statusvisning | LED (gul) |
| Digitale indgange via PLC-INTERFACE indstikskontakter | |
| Antal indgange | ≤ 8 |
| Procesdata-opdatering | < 1,5 ms (Lokalbus asynkron) |
| Analoge indgange | |
| Antal indgange | ≤ 4 (IN4, IN5, IN6 og IN7 kan konfigureres som analog) |
| Indgangsspændingsområde | 0 V DC ... 10 V DC |
| Temperaturkoefficienter | ± 0,01 %/K |
| <± 0,06 %/K | |
| Målefejl | 1 % (fra områdeslutværdien) |
| <± 3 % (fra områdeslutværdien) | |
| Indgangsimpedans | se diagram |
| Opløsning | 10 Bit |
| LSB | 10 mV |
| Tilladelig spænding | 0 V ... 30 V |
| Ledningslængde | < 10 m |
| Indgangsfilter | 1. Orden |
| Grænsefrekvens (3 dB) | 150 Hz (Systemet er designet til at registrere statiske spændingssignaler. Aliaseffekt kan opstå med dynamiske spændingssignaler.) |
| Procesdata-opdatering | ≤ 10 ms (Lokalbus asynkron) |
| Analoge indgange via PLC-INTERFACE indstikskontakter | |
| Antal indgange | ≤ 8 |
| Procesdata-opdatering | < 1 s (Lokalbus asynkron) |
| Digitale udgange via PLC-INTERFACE indstikskontakter | |
| Antal udgange | ≤ 8 |
| Procesdata-opdatering | < 1 ms (Lokalbus asynkron) |
| Analoge udgange via PLC-INTERFACE indstikskontakter | |
| Procesdata-opdatering | < 500 ms (Lokalbus asynkron) |
| COMBICON-tilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 9 mm |
| Poltal | 10 |
| Bemærk | Apparatforsyning og 8x indgange |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 16 |
| Grænseflade til yderligere udvidelsesmoduler | |
| Tilslutningstype | Skæreklemmetilslutning |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 4 |
| Lokalbus | |
| Betegnelse | Lokalbus |
| Cyklustid (1 Erweiterungsmodul) | 5 ms |
| ≤ 12 ms | |
| Cyklustid (2 Erweiterungsmodule) | 15 ms |
| ≤ 35 ms | |
| Cyklustid (3 Erweiterungsmodule) | 28 ms |
| ≤ 65 ms | |
| PLC-INTERFACE indstikskontakter | |
| Betegnelse | PLC-INTERFACE indstikskontakter |
| Driftspændingsvisning | LED grøn |
| Mål på vare | |
| Bredde | 50 mm |
| Højde | 49 mm |
| Dybde | 83 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Højde | 111 mm |
| Dybde | 87 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Hus) | IP20 |
| Kapslingsklasse (Tilslutningsklemmer) | IP20 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C (Bemærk derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| ≤ 3000 m (≤ 52 °C) | |
| ≤ 4000 m (≤ 46 °C) | |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 95 % (Ikke kondenserende) |
| Chok (drift) | 15g (11 ms, 3 akser) (EN 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5g (5 Hz ... 150 Hz, 3 akser) (EN 60068-2-6) |
| Støjemission | EN 55016-2-3 (boligområde) |
| Støjimmunitet (mod afladning af statisk elektricitet) | EN 61000-4-2: ±6 kV (kontaktafladning) |
| EN 61000-4-2: ±8 kV (luftafladning) | |
| Støjimmunitet (over for elektromagnetiske felter) | EN 61000-4-3: 10 V/m |
| Støjimmunitet (over for ledningsbåret højfrekvens) | EN 61000-4-6: 10 V |
| Støjimmunitet (mod hurtige transienter (burst)) | EN 61000-4-4: ±2 kV forsynings- og signalledninger |
| Støjimmunitet (over for hurtige transienter/bygetransienter (Surge)) | EN 61000-4-5: 0,5 kV symmetrisk på forsyningsledning |
| EN 61000-4-5: 1 kV asymmetrisk på forsyningsledning | |
| EN 61000-4-5: 1 kV asymmetrisk på signalledning |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | IEC/EN/UL 61010-2-201 |
| EN IEC 60664-1 | |
| Standarder | DIN EN 61131-2 |
| Monteringstype | Stikmontage |
| Monteringsvejledning | stikbar på 8 x PLC-INTERFACE-klemmer |
| Monteringsposition | vandret |
| Varenummer | 1487020 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK62R1 |
| Produktnøgle | DK62R1 |
| GTIN | 4063151929183 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 90,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 90,3 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001597 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 8,897 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6 - Relæmodul 1328360
-
PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6 - Relæmodul 1328357
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Relæmodul 2966171
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Relæmodul 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Relæmodul 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Relæmodul 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Relæmodul 2966210
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Relæmodul 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/21/MS - Relæmodul 2909649
-
PLC-RPT- 24DC/21/MS - Relæmodul 2909667
-
PLC-RSC- 24DC/21AU/MS - Relæmodul 2909655
-
PLC-RPT- 24DC/21AU/MS - Relæmodul 2909672
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT - Relæmodul 2909661
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT - Relæmodul 2909677
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Kontakt 2982236
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Kontakt 2900328
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Relæmodul 2909524
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Relæmodul 2909528
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Solid-State-relæmodul 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Solid-State-relæmodul 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Solid-State-relæmodul 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Solid-State-relæmodul 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-State-relæmodul 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Solid-State-relæmodul 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Solid-State-relæmodul 2966676
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Solid-State-relæmodul 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Solid-State-relæmodul 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Solid-State-relæmodul 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Solid-State-relæmodul 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-State-relæmodul 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Solid-State-relæmodul 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-State-relæmodul 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-State-relæmodul 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Solid-State-relæmodul 2982728
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Solid-State-relæmodul 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - Optokopler 5603261
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - Optokopler 5603260
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relæmodul 2966317
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Relæmodul 2900313
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Relæmodul 2966320
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Relæmodul 2900314
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Relæmodul 2966333
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Relæmodul 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Relæmodul 2909663
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Relæmodul 2909678
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN - Relæmodul 2909664
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN - Relæmodul 2909679
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN - Relæmodul 2909680
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Solid-State-relæmodul 2908172
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Solid-State-relæmodul 2908174
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Solid-State-relæmodul 2908176
-
PLC-APT-UI-IN - Analogt modul 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Analogt modul 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Analogt modul 2906921
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre