PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relæmodul
2966317

PLC-INTERFACE til indgangsfunktioner, bestående af grundklemme PLC-BSC.../SEN med skruetilslutning og stikbart minirelæ med flerlagsguldterminal, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 sluttekontakt, indgangsspænding 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidsbesparelse på 60 %
Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
Der kræves ingen yderligere rækkeklemmer
Relæmoduler med sikker adskillelse efter DIN EN 50178 mellem spole og kontakt
Pladsbesparelse op til 80 %
Funktionelle kortslutningsbroer
Direkte tilslutning af sensor til relæmodul