PLC-FA-5X20
-
Sikringsadapter
1186510
Sikringsstikadapter til anvendelse på en 6,2 mm PLC-grunddel. Til smeltesikringer 5 x 20 mm. Driftsspænding: universel. Uden sikringsudfaldsvisning.
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Bemærk til driften | Ved defekt sikring er den efterfølgende strømkreds spændingsløs. |
| Produkttype | Adapter |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | Adapter |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger inden for en strømkreds | |
| Isolering | sikker adskillelse, forstærket isolering |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Sikring | G / 5 x 20 |
| Luft- og krybestrækninger inden for en strømkreds | |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 80 mm |
| Dybde | 130 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Bemærk derating) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (UL (Haz. Loc.)) | -40 °C ... 70 °C (1 A) |
| -40 °C ... 60 °C (2 A) | |
| -40 °C ... 50 °C (3 A) | |
| -40 °C ... 40 °C (6 A) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X | |
| Luft- og krybestrækninger inden for en strømkreds | |
| Standarder | DIN EN 50178 |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 1186510 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | DK62Z4 |
| Produktnøgle | DK62Z4 |
| GTIN | 4063151228316 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 12,63 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 12,63 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
PLC-BPT- 24DC/21RW - Relæsokkel 2900261
-
PLC-BPT-120UC/21 - Relæsokkel 2900280
-
PLC-BPT-230UC/21 - Relæsokkel 2900281
-
PLC-BPT- 5DC/21 - Relæsokkel 2900443
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Relæsokkel 2900445
-
PLC-BPT- 24UC/21 - Relæsokkel 2900446
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - Relæsokkel 2900449
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Relæsokkel 2900450
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Relæsokkel 2900453
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Relæsokkel 2900455
-
RIF-0-BSC/21 - Relæsokkel 2900957
-
RIF-0-BPT/21 - Relæsokkel 2900958
-
RIF-0-BSC/ 1 - Relæsokkel 2901872
-
RIF-0-BPT/1 - Relæsokkel 2901873
-
PLC-BPT-125DC/21 - Relæsokkel 2904590
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Relæsokkel 2966016
-
PLC-BSC- 24UC/21 - Relæsokkel 2966029
-
PLC-BSC-120UC/21 - Relæsokkel 2966032
-
PLC-BSC-230UC/21 - Relæsokkel 2966045
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - Relæsokkel 2966058
-
PLC-BSC- 5DC/21 - Relæsokkel 2980225
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Relæsokkel 2980319
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Relæsokkel 2980335
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Relæsokkel 2980458
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Relæsokkel 2982799
-
REL-MR- 4,5DC/21AU - Enkeltrelæ 2961370
-
REL-MR- 4,5DC/21 - Enkeltrelæ 2961367
-
REL-MR- 12DC/21AU - Enkeltrelæ 2961163
-
REL-MR- 12DC/21 - Enkeltrelæ 2961150
-
REL-MR- 12DC/21/MS - Enkeltrelæ 2909641
-
REL-MR- 12DC/21AU/MS - Enkeltrelæ 2909644
-
REL-MR- 18DC/21 - Enkeltrelæ 2961383
-
REL-MR- 18DC/21AU - Enkeltrelæ 2961493
-
REL-MR- 24DC/21 - Enkeltrelæ 2961105
-
REL-MR- 24DC/21AU - Enkeltrelæ 2961121
-
REL-MR- 24DC/21/MS - Enkeltrelæ 2909642
-
REL-MR- 24DC/21AU/MS - Enkeltrelæ 2909645
-
REL-MR- 60DC/21AU - Enkeltrelæ 2961134
-
REL-MR- 60DC/21 - Enkeltrelæ 2961118
-
REL-MR- 60DC/21/MS - Enkeltrelæ 2909643
-
REL-MR- 60DC/21AU/MS - Enkeltrelæ 2909647
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Mini-Solid-State-relæ 2967989
-
OPT- 5DC/ 48DC/100 - Mini-Solid-State-relæ 2967992
-
OPT- 5DC/230AC/ 1 - Mini-Solid-State-relæ 2982139
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Mini-Solid-State-relæ 2966595
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Mini-Solid-State-relæ 2966618
-
OPT-24DC/230AC/ 1 - Mini-Solid-State-relæ 2967950
-
OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Mini-Solid-State-relæ 2966605
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Mini-Solid-State-relæ 2966621
-
OPT-60DC/230AC/ 1 - Mini-Solid-State-relæ 2967963
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre