PLC-BSC- 5DC/21
-
Relæsokkel
2980225
6,2 mm PLC-grundklemme med skruetilslutning, uden relæ- eller Solid State-relæbestykning, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 skiftekontakt, indgangsspænding 5 V DC
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Produkttype | Relæsokkel |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | Universal |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 3 |
| Beskyttelseskobling | Friløbsdiode, fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Indgangsspænding UN | 5 V DC |
| Mærkespændingen for det tilsluttede elektromekaniske relæ eller Solid-State-relæet (se nødvendigt tilbehør) afviger fra indgangsmærkespændingen for soklen med integreret forkobling | |
| Beskyttelseskobling | Friløbsdiode |
| Indgangsspænding UN | 5 V DC |
| Mærkespændingen for det tilsluttede elektromekaniske relæ eller Solid-State-relæet (se nødvendigt tilbehør) afviger fra indgangsmærkespændingen for soklen med integreret forkobling |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkelt-terminalrør) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør) | |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Statusvisning | LED |
| Mål på vare | |
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Skibsgodkendelse | |
| Certifikat | TAE0000196 |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NS-direktiv |
| Standarder | IEC/EN 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2980225 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | DK6221 |
| Produktnøgle | DK6221 |
| GTIN | 4017918820756 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 33,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 28,49 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: ) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 6264205e-185d-4e61-ba3a-dea844d84847 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,406 kg CO2e |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
FBST 500-PLC RD - Kortslutningsbro 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
-
PLC-ESK GY - Forsyningsklemme 2966508
-
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
-
PLC-FA-5X20 - Sikringsadapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Sikringsadapter 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Sikringsadapter 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
ZB 6 CUS - Mærkestrimler 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Mærkestrimler 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre