PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Relæsokkel
2900453

6,2 mm PLC-grundklemme mod fejlstrømme eller støjspændinger på styresiden med Push-in tilslutning, uden relæ- eller Solid State-relæbestykning, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, med integreret RCZ-filer, 1 skiftekontakt, indgangsspænding 120 V AC

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Stor relæudkoblingsspænding
Modstandsdygtig over for støjstrømme