REL-MR- 60DC/21AU/MS
-
Enkeltrelæ
2909647
Stikbart mini-effektrelæ, med flerlagsguldterminaler, 1 skiftekontakt, manuel aktivering, indgangsspænding 60 V DC
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Produkttype | Enkeltrelæ |
| Driftstype | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | 1x 107 koblinger |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 01.04.2026 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,18 W |
| Prøvespænding (Spole/kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., spole/kontakt) |
| Spoleside | |
| Indgangsspænding UN | 60 V DC |
| Indgangsspændingsområde | 36 V DC ... 165 V DC |
| Motorens koblingsadfærd | monostabil |
| Motor (poling) | bipolær |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 3 mA |
| Reaktionstid, typisk | 5 ms |
| Typisk udkoblingstid | 2,5 ms |
| Spolemodstand | 20500 Ω ±15 % (ved 20 °C) |
| Koble | |
| Kontaktudførelse | 1 skiftekontakt |
| Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
| Kontaktmateriale | AgSnO, hårdtforgyldt |
| Koblingsspænding maks. | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Brydespænding minimal | 100 mV (ved 10 mA) |
| Vedvarende grænsestrøm | 50 mA |
| Indkoblingsstrøm maks. | 50 mA |
| Koblingsstrøm min. | 1 mA (ved 24 V) |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 1,2 W (ved 24 V DC) |
| Koble: Ved ødelagt guldlag | |
| Bemærk | følgende værdier gælder ved ødelagt guldbelægning |
| Kontaktmateriale | AgSnO |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC |
| Brydespænding minimal | 5 V (ved 100 mA) |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
| Koblingsstrøm min. | 10 mA (Ved 12 V) |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 140 W (ved 24 V DC) |
| 20 W (ved 48 V DC) | |
| 18 W (Ved 60 V DC) | |
| 23 W (ved 110 V DC) | |
| 40 W (ved 220 V DC) | |
| 1500 VA (ved 250 V AC) | |
| Koblingsevne | 2 A (Ved 24 V, DC13) |
| 0,2 A (Ved 110 V, DC13) | |
| 0,1 A (Ved 220 V, DC13) | |
| 3 A (Ved 24 V, AC15) | |
| 3 A (ved 120 V, AC15) | |
| 3 A (Ved 230 V, AC15) | |
| Tilslutningstype | Stik/loddetilslutning |
| Bredde | 5 mm |
| Højde | 28 mm |
| Dybde | 16 mm |
| Farve | hvid (RAL 9010) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | RT II |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Standarder | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| EN 61810-1 |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2909647 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | DK6924 |
| Produktnøgle | DK6924 |
| GTIN | 4055626377810 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 6,63 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 4,7 g |
| Toldtarifnummer | 85364190 |
| Oprindelsesland | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
PLC-BPT-120UC/21 - Relæsokkel 2900280
-
PLC-BSC-120UC/21 - Relæsokkel 2966032
-
PLC-BPT-230UC/21 - Relæsokkel 2900281
-
PLC-BSC-230UC/21 - Relæsokkel 2966045
-
PLC-BPT-120UC/ 1/SEN - Relæsokkel 2900451
-
PLC-BSC-120UC/ 1/SEN - Relæsokkel 2966074
-
PLC-BPT-230UC/ 1/SEN - Relæsokkel 2900452
-
PLC-BSC-230UC/ 1/SEN - Relæsokkel 2966087
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Relæsokkel 2900453
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Relæsokkel 2980319
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Relæsokkel 2900455
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Relæsokkel 2980335
-
PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Relæsokkel 2980322
-
PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46 - Relæsokkel 2900457
-
PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 - Relæsokkel 2980348
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre