PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46
-
Relæsokkel
2980348
6,2 mm PLC-grundklemme mod fejlstrømme eller støjspændinger på styresiden med skruetilslutning, uden relæ eller Solid-State-relæbestykning, med sensor-forsyningsspændingsfordeling (BB), 1 sluttekontakt, indgangsspænding 230 V AC
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Anvendelsesbegrænsning | |
EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
Produkttype | Relæsokkel |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anvendelse | Filter mod støjpåvirkning |
Driftstype | 100 % ED |
Mulig bestykning | Minirelæ, REL-MR-60DC/21, REL-MR-60DC/21AU; minioptokobler, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
Isoleringsegenskaber | |
Forureningsgrad | 3 |
Beskyttelseskobling | Ensretterbro; Ensretterbro |
RCZ-filter; RCZ-filter |
Indgangsspænding UN | 230 V AC |
Mærkespændingen for det tilsluttede elektromekaniske relæ eller Solid-State-relæet (se nødvendigt tilbehør) afviger fra indgangsmærkespændingen for soklen med integreret forkobling | |
230 V AC | |
Mærkespændingen for det tilsluttede elektromekaniske relæ eller Solid-State-relæet (se nødvendigt tilbehør) afviger fra indgangsmærkespændingen for soklen med integreret forkobling | |
Relæbestykning | |
Indgangsspænding UN | 230 V AC |
Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,78 ... 1,14 |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 8,8 mA (50 Hz) |
10 mA (60 Hz) | |
Reaktionstid, typisk | 7 ms |
Typisk udkoblingstid | 20 ms |
Udkoblingsspænding typisk | 80 V AC |
Driftspændingsvisning | LED gul |
Beskyttelseskobling | Ensretterbro; Ensretterbro |
Filter; Filter | |
Optokoblerbestykning | |
Indgangsspænding UN | 230 V AC |
Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,8 ... 1,1 |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 8,8 mA |
10 mA | |
Koblingsniveau "0"-signal i henhold til UN | ≤ 0,4 |
Reaktionstid, typisk | 6 ms |
Typisk udkoblingstid | 10 ms |
Driftspændingsvisning | LED gul |
Beskyttelseskobling | Ensretterbro; Ensretterbro |
Filter; Filter |
Mulig bestykning | Minirelæ, REL-MR-60DC/21, REL-MR-60DC/21AU; minioptokobler, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
Koblingsspænding maks. | 48 V DC |
Brydespænding minimal | 3 V DC |
Vedvarende grænsestrøm | 100 mA |
Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | < 1 V DC |
Udgangskobling | 2-leder |
Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
Overspændingsbeskyttelse | |
Koblingsspænding maks. | 30 V DC |
Brydespænding minimal | 3 V DC |
Vedvarende grænsestrøm | 3 A |
Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | < 200 mV |
Indkoblingsstrøm maks. | 15 A (10 ms) |
Udgangskobling | 2-leder |
Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
Overspændingsbeskyttelse | |
Koblingsspænding maks. | 253 V AC (Ved spændinger større end 250 V (L1, L2, L3) mellem ens tilslutninger på naboklemmer skal skillepladen PLC-ATP anvendes. En potentialbrokobling sker så med FBST 8-PLC... eller FBST 500....) |
Brydespænding minimal | 24 V AC |
Vedvarende grænsestrøm | 0,75 A |
Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | < 1 V AC |
Indkoblingsstrøm maks. | 30 A (10 ms) |
Udgangskobling | 2-leder |
Beskyttelseskobling | RCV-kobling |
Lækstrøm | < 1 mA |
Fasevinkel cos phi min | 0,5 |
Grænsebelastningsintegral | 4,5 A2s |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkelt-terminalrør) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør) | |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
Tilspændingsmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generelt skal disse klemmer støttes ved ledningstilslutningen (holdes fast med en hånd, fastholdelse i huset)) |
Statusvisning | LED |
Bredde | 6,2 mm |
Højde | 80 mm |
Dybde | 94 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Skibsgodkendelse | |
Certifikat | TAE0000196 |
Giftgastest | |
Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Skibsbygningsdata | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
Lavspændingsdirektiv | Konform med NS-direktiv |
Standarder | IEC/EN 60664-1 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 2980348 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK622M |
Produktnøgle | DK622M |
GTIN | 4017918895693 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 30,843 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 30,04 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | c6f8443f-ee61-412d-b550-b8b89de42b71 |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
FBST 500-PLC RD - Kortslutningsbro 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Enkelt kortslutningsbro 2967691
-
PLC-ESK GY - Forsyningsklemme 2966508
-
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilslutning 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systemtilslutning 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systemtilslutning 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systemtilslutning 2296087
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
ZB 6 CUS - Mærkestrimler 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
Dine fordele
Stor relæudkoblingsspænding
Modstandsdygtig over for støjstrømme
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre