cUL Recognized
Godkendelses-ID: E238705Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 1 A |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E238705Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 1 A |
V8-adapter til 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), styring: PLC-systemkabling af udgangskort, tilslutning 1: IDC/FLK-stiftdel 1x 14-polet, tilslutning 2: Stiktilslutning (Kan monteres på 8x PLC-INTERFACE-klemmer), tilslutning 3: Skruetilslutning 1x 2-polet, antal kanaler: 8, styrelogik: minusschaltend
Produkttype | Overgangsmodul |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Poltal | 14 |
Antal kanaler | 8 |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
Isolering | Funktionsisolation |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Driftspændingsområde | 18 V DC ... 33,6 V DC |
Strøm (pr. gren) | ≤ 1 A |
Strøm (Spændingsforsyning) | ≤ 3 A |
Luft- og krybestrækninger | |
Mærkeisolationsspænding | 50 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Understøttet styring SIEMENS S7-1500 | |
Passende I/O-kort | 6ES7522-1BP50-0AA0 |
6ES7523-1BP50-0AA0 (DQ32) | |
Understøttet styring ABB S800 I/O | |
Passende I/O-kort | DO814 |
DO818 | |
Understøttet styring YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Passende I/O-kort | ADV551 |
ADV561 | |
Understøttet styring YOKOGAWA STARDOM | |
Passende I/O-kort | NFDV551 |
NFDV561 | |
Understøttet styring MITSUBISHI MELSEC Q | |
Passende I/O-kort | QX41 |
QX41-S1 | |
QX42 | |
QX42-S1 | |
QH42P | |
Understøttet styring MITSUBISHI MELSEC L | |
Passende I/O-kort | LX41C4 |
LX42C4 |
Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 |
Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
Antal tilslutninger | 1 |
Poltal | 14 |
Stikcykler | > 50 |
Deling | 2,54 mm |
Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
Tilslutningstype | Stiktilslutning |
Bemærk | Kan monteres på 8x PLC-INTERFACE-klemmer |
Tilslutning 3 (forsyning) | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Antal tilslutninger | 1 |
Poltal | 2 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Deling | 5 mm |
Statusvisning forefindes | ja |
Driftspændingsvisning | LED grøn |
Mål på vare | |
Bredde | 49,93 mm |
Højde | 41 mm |
Dybde | 55,8 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolationsmateriale kapsling | Polyamid PA, uforstærket |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (Modul) | IP20 |
Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
UL, Canada | |
Mærkning | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
UL, USA | |
Mærkning | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
Skibsgodkendelse | |
Certifikat | TAE0000196 |
Skibsbygningsdata | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
Lavspændingsdirektiv | Konform med NS-direktiv |
Luft- og krybestrækninger | |
Standarder | EN IEC 60664-1 |
Monteringstype | Til påsætning |
Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
Varenummer | 2304102 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK21D1 |
Produktnøgle | DK21D1 |
Katalogside | Side 427 (C-5-2019) |
GTIN | 4017918924430 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 106,2 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 100 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 1 A |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 1 A |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: Ikke relevant) |
Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
SCIP | 8714af15-a9b8-4117-9ea1-710aeb8c2e65 |