Security-Router serie, 5 RJ45-porte (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Certificeret iht. IEC 62443-4-2, Stateful Inspection Firewall, der kan konfigureres, med fuldt funktionsomfang, sikker adskillelse til PROFIsafe i overensstemmelse med IEC 61784-3-3, User-firewall, Conditional-firewall, regelsæt
Industriroutere til fjernvedligeholdelse og Cyber Security
Vores robuste industriroutere forbinder forskellige netværk via kabel (LAN-router og NAT-router) eller mobiltelefoni (2G/3G/4G/5G) til fjernvedligeholdelse, sikring af dit lokale netværk og til dataudveksling i industrielle anvendelser. Mange produkter indeholder indbyggede VPN- og firewall-funktioner. Med et meget højt sikkerhedsniveau beskytter mGuard-routere mod cyber-angreb og hærværkssoftware.
Security-Router serie, 5 RJ45-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -20 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, unmanaged, 4-portswitch, udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Certificeret iht. IEC 62443-4-2, enkel Stateful Inspection Firewall, sikker adskillelse til PROFIsafe i overensstemmelse med IEC 61784-3-3
Security-Router serie, 2 RJ45-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -20 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Certificeret iht. IEC 62443-4-2, enkel Stateful Inspection Firewall, sikker adskillelse til PROFIsafe i overensstemmelse med IEC 61784-3-3
Security-Router serie, 2 RJ45-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Certificeret iht. IEC 62443-4-2, Stateful Inspection Firewall, der kan konfigureres, med fuldt funktionsomfang, sikker adskillelse til PROFIsafe i overensstemmelse med IEC 61784-3-3, User-firewall, Conditional-firewall, regelsæt
Multibånd-rundstråleantenne med hærværksværn til montering i styretavler, frekvensbånd: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gevinst: 2 dBi ... 4 dBi, kapslingsklasse: IP67, stødfast: IK10, saltvandsbestandig, tilslutning: N (female)
Industriel 4G-LTE-router, Europa-version, fallback til 3G UMTS/HSPA+ og 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-grænseflader, firewall, NAT, IPsec- og OpenVPN-understøttelse , 2x SMA-F antennebøsning, SMS- og e-mail-forsendelse, 2 digitale indgange, 1 digital udgang
SMS-relæ og signalmodul, Europa-version, overvåg analoge og digitale værdier over mobilnettet, betjen relæudgange på distancen, kommunikation via SMS eller mobil-dataforbindelse (e-mail-forsendelse, app), forsyningsspænding 10 V ... 60 V DC
Passiv PoE-løsning til fast spændingsforsyning af PoE-brugerenheder (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, DIN-skinnemontering
Vægadapter til outdoor-mobiltelefonrouter Cellulink M25, til montering på vægge og lige overflader, vibrationsstyrke og tyverisikring takket være medfølgende skrue, kan bruges som boreskabelon, vindbelastning op til 220 km/t
Industriel 4G-LTE-router, globalt anvendelig, fallback til 3G (HSPA+) og 2G (EDGE), 2 Ethernet-grænseflader, firewall, NAT, IPsec- og OpenVPN-understøttelse, 2x SMA-F-antennebøsning, SMS- og e-mail-forsendelse, 2 digitale indgange, 1 digital udgang
Nye produkter
Industrial Security
Cyber Security er forudsætningen for et driftssikkert netværk
Industrial Cyber Network Security står for beskyttelse af sammenkoblede industrielle systemer og anlæg mod angreb, dataspionage, svigt på grund af vira, skadelige programmer og fejlbetjening. Cyber-angreb og malware kan nemlig anrette store skader: Lige fra knowhow-, image- og datatab over omkostningstunge nedetider og personaleomkostninger i forbindelse med skadesafhjælpning til høje krav om løsepenge.
Derfor tilbyder vi Security-routere og Industrial Firewalls, der særligt orienterer sig efter de funktionskrav, der stilles i industrien, og som kontrollerer datatrafikken i netværket: Kun den ønskede datatrafik tillades, ikke-autoriseret adgang forhindres. Herved øges dine anlægs tilgængelighed.
Sikker fjernvedligeholdelse
Global adgang til maskiner
Til fjernvedligeholdelse af industrianlæg fordelt over hele verden tilbyder Phoenix Contact et bredt produktsortiment inden for robuste og fremtidsorienterede industriroutere til kablet eller trådløs fjernadgang til netværk. Produkterne råder over moderne sikkerhedsmekanismer såsom VPN, IPsec-kryptering og integreret firewall. På den måde har du altid mulighed for at oprette forbindelser til dine maskiner og anlæg, og du kan udføre vedligeholdelses- og servicearbejde hurtigt og effektivt.
Egnede antenner til enhver anvendelse
Egnet tilbehør til mobiltelefonroutere
Phoenix Contact tilbyder de passende mobiltelefonantenner og antennekabler til at sikre en driftssikker kommunikation for dine mobiltelefonroutere. Afhængigt af driftsstedet kan du vælge mellem rundstråleantenner til montering på styretavlen, til væg- eller mastmontering eller til direkte montering på enheden. Tilbehør såsom en tilsvarende overspændingsbeskyttelse fuldender pakken.
Mere information om valg af den rigtige antenne og montering kan findes i vores folder "10 antenneregler".