Opladning med jævnstrøm bruges også i stigende grad i hjemmet – såvel som i catering- og detailsektoren, hvor kunderne bruger fra 30 minutter til nogle timer, så lave ladeeffekter i området 20 til 100 kW er tilstrækkelige. Vores kompakte CCS-ladekabler i produktfamilien CHARX connect compact er den optimale og økonomiske løsning til dette.
CHARX connect standard, GB/T, DC-ladeledning, 250 A vedvarende, 1000 V DC, med køretøjsladestik og åben ledningsende, kabler: 7 m, lige, med beskyttelseskappe, med analoge temperatursensorer, PHOENIX CONTACT-logo, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, til opladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV)