DC-ladekabel med køretøjsladestik og åben ledningsende til hurtig ladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV) med GB/T-køretøjsladestikdåse, til installation på ladestationer til elektromobilitet (EVSE)
CHARX SGBC-DC125-5,0MCS00P
-
DC-ladekabler
1681725
CHARX connect standard, GB/T, DC-ladeledning, 125 A vedvarende, 1000 V DC, med køretøjsladestik og åben ledningsende, kabler: 5 m, lige, med beskyttelseskappe, med analoge temperatursensorer, PHOENIX CONTACT-logo, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, til opladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Komplet produktprogram
Det passende ladekabel til enhver anvendelse, fra carporten til ladeparken
Komfortabel håndtering gennem ergonomisk design
Med dit logo på efter ønske - så du får en gennemført branding af din ladestation
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Sikret mod overophedning takket være temperaturmåling på alle DC-effektkontakter