Integrujte spolehlivě a jednoduše funkční bezpečnost do stávající sítě.
Naše portfolio produktů zahrnuje bezpečné svornice V/V pro jednoduchou, centrální integraci bezpečnostních funkcí do kompaktních strojů. S bezpečnými moduly V/V s osvědčenou SafetyBridge Technology naproti tomu realizujete komplexní, decentralizovaná bezpečnostní řešení. Bezpečné moduly V/V je možné provozovat ve smíšených sítích jako PROFIBUS a PROFINET na řídicí jednotce.
Axioline Smart Elements jsou kompaktní, výměnné moduly V/V k realizaci vaší individuální koncepce V/V. Ve spojení se základní deskou Axioline F se realizuje komunikace na sběrnici pro příslušný V/V systém tvořený čtyřmi nebo šesti prvky Smart Elements.
S Axioline F splníte ty nejvyšší bezpečnostní požadavky až na úroveň PL e a SIL 3. Portfolio zahrnuje zabezpečené V/V certifikované TÜV a podporuje zabezpečený komunikační protokol PROFIsafe.
Axioline F je systém V/V v blokově modulárním provedení. Díky obzvláště krátkým dobám odezvy se Axioline F výborně hodí pro rychlé a synchronní procesy.
S bezpečnými moduly V/V se SafetyBridge Technology snadno realizujete bezpečnou, decentralizovanou komunikaci bez bezpečné PLC.
V sítích PROFIBUS a PROFINET zajišťují moduly PROFIsafe záznam a výstup bezpečnostně orientovaných signálů.
Inline je flexibilní univerzální systém v jemné granularitě. Ze širokého výběru modulů V/V a funkčních svorek pro všechny běžné systémy polních sběrnic a ethernetových sítí si sami sestavíte individuální automatizační funkce.
U Inline si můžete vybrat: realizujte nejjednodušší řešení pro funkční bezpečnost se svornicí Inline ECO Safe, nebo komplexní, decentralizovaná bezpečnostní řešení se SafetyBridge Technology nebo PROFIsafe.
S bezpečným V/V boxem s krytím IP67 Axioline E Safe můžete zpracovávat bezpečné vstupy a výstupy mimo rozvaděč.
V/V box má osm bezpečných vstupů, čtyři bezpečné výstupy a jedno rozhraní IO-Link. V/V box můžete použít v aplikacích SafetyBridge Technology a PROFIsafe. Bezpečnostní protokol je přitom přenášen přes master IO-Link do standardní sítě.
S řešením SAFECONF jednoduše vytvoříte pomocí drag-and-drop bezpečnostní logiku pro konfigurovatelné bezpečnostní moduly PSRtrisafe.
Software vám poskytuje nástroje pro jednoduchou konfiguraci vaší bezpečnostní logiky v souladu s normami. Všechny nástroje jsou uspořádány přímo v okně a umožňují intuitivní práci. Nepotřebujete znalosti programování.
Vyzkoušejte to. Stáhněte si konfigurační software zdarma.
"$pageName" na