Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Elektronicabehuizingen

Elektronicabehuizingen voor montagerail en voor gebruik in het veld

Elektronicabehuizingen bieden een breed assortiment op het gebied van vorm, kleur en functie. Of dat nu op de montagerail in de schakelkast, als wandbehuizing of voor toepassing in het veld onder ruwe omgevingsomstandigheden is: de behuizingen bieden de passende bescherming voor uw elektronica. Bovendien biedt de digitale configurator veel mogelijkheden om elektronicabehuizingen in uw specifieke applicaties te integreren. Ook nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk.

Uw voordelen

  • Persoonlijke begeleiding: slechts één contactpersoon gedurende de gehele projectfase
  • Gedetailleerde doorberekening van uw gewenste concept
  • Ontwikkeling van het optimale productieconcept en productkwalificatie in eigen laboratorium
  • Certificering van de oplossing voor uw toepassingssituatie
  • Doelgericht projectmanagement tot en met de start van de serieproductie

Nieuwe producten

PV-modulehouder POS Panelfix bevestigd aan de mast
Elektronicabehuizing met thermische simulatie
Onderste ICS-behuizingsdeel
Behuizingssysteem ME-IO Slim voor compacte besturingen
Bovendelen met Push-in-aansluiting voor elektronicabehuizingen van de BC modular-serie
Push-in-printklemmen voor BC 17,8
EVA-printplaathouder voor UM-BASIC/-PRO
Overzicht van de drie grootten van het Monitoring Case System MCS
PV-systeemoplossing uit de POS-serie
Bovendelen met Push-in-aansluiting voor elektronicabehuizingen van de BC modular-serie
Push-in-printklemmen voor BC 17,8
Brug voor montagerail-busconnector
Connector voor 8-polige montagerail-busconnectoren
Printklemmen in twee rastermaten voor ICS-serie
Grote outdoor-behuizingen van de OCS-serie

PV-modulehouder

Voor energie-onafhankelijke systemen

De POS Panelfix-houder is geschikt voor de montage van verschillende zonnepanelen van 20 tot 200 Wp. Dankzij de flexibele bouwvorm kan deze aan de wand en aan de mast worden bevestigd. Dankzij de innovatieve klemoplossing kan het paneel met slechts één gereedschap in bijzonder korte tijd worden bevestigd.

Belangrijkste kenmerken

  • Ideaal voor afzonderlijke montage van zonnepaneel en elektronica
  • Montage met klemmen of schroeven
  • Compatibel met alle standaardpanelen van 20 tot 200 Wp
  • Voor alle mastdiameters van 48 tot 180 mm
  • Materiaal: roestvaststaal

Uw voordelen

  • Compatibel met alle in de handel verkrijgbare panelen (20 tot 200 Wp) dankzij de innovatieve bevestiging
  • Montage door één persoon in slechts 15 minuten met slechts één gereedschap (SW13) dankzij eenvoudige klemtechnologie
  • Flexibele bouwvorm voor gebruik aan een wand of mast
  • Geschikt voor ruwe omstandigheden en tot windkracht 10 dankzij de extra versterking

Elektronicabehuizing met thermische simulatie

Perfect geoptimaliseerd voor maximaal vermogen

Maximaliseer de vermogensdichtheid in uw elektronicabehuizingen met passieve koeloplossingen en thermisch geoptimaliseerde printplaten: van configuratie en uitgebreide thermische simulaties tot implementatie – ideaal voor krachtige en geminiaturiseerde toepassingen.

Belangrijkste kenmerken

  • Materiaal: aluminium
  • Oppervlak: naturel geanodiseerd
  • Topologie koellichaam: geëxtrudeerd profiel (BC)/heatspreader en geëxtrudeerd profiel (ME-IO)
  • Maximale onderdeelhoogte: 12 mm (BC)/10 mm (ME-IO)
  • Breedte koellichaam: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC)/8,8 mm (ME-IO)

Uw voordelen

  • Efficiënt geïntegreerde koelsystemen dankzij flexibel combineerbare koellichamen en behuizingen voor optimale koeling
  • Naadloze integratie dankzij op maat gemaakte passieve oplossingen: mechanisch en thermisch perfect op elkaar afgestemd
  • Uitgebreide service van online configuratie tot thermische simulaties en integratie
  • Minimale ruimtebehoefte dankzij ruimtebesparende koeling voor maximale vermogensdichtheid en ruimtebenutting

Onderste behuizingsdeel in de nieuwe maat

Voor elektronicabehuizingen van de ICS-serie

Het 50 mm brede onderste behuizingsdeel biedt het grootst mogelijke printplaatoppervlakte van de ICS-serie en creëert zo meer ruimte voor de elektronica die zich daarop bevindt. In totaal kunnen maximaal vier printplaten en 20 connectoren met maximaal 100 polen in de behuizing worden gemonteerd.

Belangrijkste kenmerken

  • Breedte: 50 mm
  • Hoogte: 122 mm
  • Diepte: 130,9 mm
  • Tot en met 20 aansluitopeningen

Uw voordelen

  • Meer ruimte voor elektronicacomponenten dankzij grotere printplaatoppervlakte
  • Volledige compatibiliteit met het ICS-productenprogramma dankzij de nieuwe combinatie van bestaande afmetingen
  • Integratie van connectoren op vijf aansluitniveaus dankzij een bruikbare installatiediepte van 112 mm

Behuizingssysteem voor compacte besturingen

Voor toepassing met frontaansluittechniek

De ME-IO Slim is de efficiënte behuizingsoplossing voor compacte besturingen die een dichte frontaansluittechniek. De 18-polige frontconnector maakt direct contact met de printplaat. Met een modulebreedte van slechts 12 mm is de ME-IO Slim zeer ruimtebesparend.

Belangrijkste kenmerken

  • 18-polige frontaansluittechniek
  • Modulebreedte: 12 mm
  • Koppelaar en CPU-behuizing
  • Kleur: lichtgrijs (overeenkomstig RAL 7035)
  • 8-polige modulecommunicatie
  • 6-polige voedingsconnector in het kopstation
  • Statusindicatie zonder aparte lichtgeleider

Uw voordelen

  • Eenvoudige moduleassemblage met twee zijpanelen en een bevestigingshendel voor de montagerail
  • Hoge aansluitingsdichtheid met 18-polige aansluitstekker in rastermaat 5 mm
  • Geoptimaliseerd voor prijsgevoelige toepassingen dankzij eenvoudige bouwvorm en voorgedefinieerde module-lay-out
  • Toepassingsspecifiek afstemmen is mogelijk dankzij bewerkbare kleppen in de CPU-module
  • Eenvoudige bekabeling in de module dankzij vooraf bedrukte 18-polige frontconnector

Configureerbare bovendelen voor Push-in-aansluiting

Voor elektronicabehuizingen voor de gebouwenautomatisering

Met de nieuwe bovenste behuizingsdelen van de BC modular-serie profiteert u van de comfortabele bediening van de Push-in-aansluittechniek op het behuizingsfront. Configureer uw individuele behuizingsoplossing met Push-in-printklemmen uit de series SPT-THR.

Belangrijkste kenmerken

  • Montagerailbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880
  • Breedten: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm en 161,6 mm
  • Kleur: lichtgrijs (overeenkomstig RAL 7035)
  • Tot en met 24 polen van 1,5 mm² per behuizingskamer
  • Tot en met 8 polen van 2,5 mm² per behuizingskamer
  • Voorbereid voor gebruik met de KNX bus

Uw voordelen

  • Op SPT-THR afgestemde behuizingen maken een snelle ontwikkeling van apparaten mogelijk en de optimale bescherming van de elektronica
  • Specifieke configuratie per behuizingkamer voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering
  • Normconforme behuizingsafmetingen en inbouwmaten voor toepassing in installatieverdelers
  • Eenvoudig aanpassen aan uw specifieke artikel: gebruik de intuïtieve online configurator

Push-in-printklemmen

Voor elektronicabehuizingen voor de gebouwenautomatisering

Push-in-printklemmen voor de BC 17,8 (1 TE) zijn voor het eerst beschikbaar. Met de printklemmen van de series FKDSO 1,5 en FKDSO 2,5 kunt u toekomstbestendige toepassingen in gebouwenautomatisering realiseren met maximaal 16 polen per module.

Belangrijkste kenmerken

  • Tot 16 polen over een bouwbreedte van 17,8 mm (1 TE)
  • Stromen tot 22 A
  • 3- en 4-polige printklemmen kunnen worden gecombineerd in één bovendeel
  • Aderdoorsneden tot 1,5 mm² (FKDSO 1,5) en 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Raster 3,5 mm (FKDSO 1,5) en 5 mm (FKDSO 2,5)

Uw voordelen

  • Op elkaar afgestemd behuizings- en aansluitsysteem voor een snelle ontwikkeling van apparaten
  • Tijdbesparende Push-in-aansluiting zonder gereedschap
  • plaatsing van de klem orthogonaal ten opzichte van de printplaat voor een optimale toegankelijkheid in op de rail monteerbare apparaten
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt het langdurig stabiele contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop

Flexibele printplaathouder

Voor printplaten van verschillende afmetingen

De Emalytics View Assist (EVA) -houder voor UM-BASIC en UM-PRO is een flexibel instelbaar houdersysteem om printplaten van verschillende afmetingen te vergrendelen of vast te schroeven. Het systeem kan worden gemonteerd op een UM-BASIC/-PRO 122-profiel van Phoenix Contact.

Belangrijkste kenmerken

  • Geschikt voor verschillende printplaatafmetingen
  • Compatibel met UM-BASIC/-PRO 122
  • Verplaatsbaar op profiel
  • Kleur: lichtgrijs (overeenkomstig RAL 7035)
  • Meerdere printplaten kunnen worden gecombineerd

Uw voordelen

  • Eenvoudig bevestigen en verwijderen van printplaten
  • Gunstige integratie van printplaten van verschillende afmetingen
  • Groot printplaatoppervlak in een kleine installatieruimte
  • Flexibel combineren van printplaten van verschillende afmetingen

Monitoring Case System (MCS)

Voor sensor- en Internet of Things-/IIot-toepassingen

Met de nieuwe MCS-serie biedt Phoenix Contact een doordachte behuizing voor een breed scala aan elektronica. Daarbij overtuigt de serie op alle niveaus: van installatie van de printplaat en eenvoudige montage tot en met het onderhoud van het apparaat. Het modulaire ontwerp van de behuizing is zeer praktisch.

Belangrijkste kenmerken

  • 3 grootten in elk 2 varianten: IP40 en IP65/67 (extra met afdichting en DAE)
  • Temperatuurbereik: -40 °C ... +85 °C
  • Stootvastheid: IK07
  • Materiaal: PA met GF (UL94 V0)
  • Kleuren: lichtgrijs (RAL 7035), afdekkingen aanvullend verkrijgbaar in geel (RAL 1018), blauw (RAL 5015) en zwart (RAL 9005)

Uw voordelen

  • Comfortabele bediening tijdens installatie en onderhoud van het apparaat dankzij optionele scharnieren
  • Flexibele montage met behulp van de optionele adapterplaat
  • Veilig gebruik met passende beschermklasse
  • Geïndividualiseerde productselectie dankzij het modulaire systeem
  • Geoptimaliseerde installatie van printplaten: dankzij de schuine rand van de behuizing kan de printplaat bijna horizontaal worden geïnstalleerd

PV-systeemoplossing uit de POS-serie

Voor energie-onafhankelijke systemen

Het Pico Off-Grid System (POS) is een op een PV-paneel gebaseerde, robuuste oplossing met meerdere vermogensklassen tot 190 Wp. Tot de oplossing behoren een behuizing, een masthouder en een zonnepaneel. Om onafhankelijke oplossingen voor gebruik in het veld te creëren, kunnen computers, communicatie-eenheden, accu's en nog veel meer worden toegevoegd.

Belangrijkste kenmerken

  • Temperatuurbereik voor het complete systeem: -40 °C ... +85 °C
  • 5 OCS-behuizingsgrootten compatibel met dit systeem, aansluitklare bekabeling
  • Zonnepaneel: solarmodulen met 36/45 zonnecellen met hoge prestaties, monokristallijne celtechnologie
  • Masthouder: instelbare hellingshoek van het zonnepaneel

Uw voordelen

  • Internationaal gecertificeerd behuizingssysteem
  • Verschillende behuizingsgroottes kunnen worden gecombineerd met één houder
  • Eenvoudige montage van het complete systeem door één persoon
  • Compleet systeem behalve eigen elektronica
  • Eenvoudige toeleveringsketen

Configureerbare bovendelen voor Push-in-aansluiting

Voor elektronicabehuizingen voor de gebouwenautomatisering

Met de nieuwe bovenste behuizingsdelen van de BC modular-serie profiteert u van de comfortabele bediening van de Push-in-aansluittechniek op het behuizingsfront. Configureer uw individuele behuizingsoplossing met Push-in-printklemmen uit de series SPT-THR.

Belangrijkste kenmerken

  • Montagerailbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880
  • Breedten: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm en 161,6 mm
  • Kleur: lichtgrijs (overeenkomstig RAL 7035)
  • Tot en met 24 polen van 1,5 mm² per behuizingskamer
  • Tot en met 8 polen van 2,5 mm² per behuizingskamer
  • Voorbereid voor gebruik met de KNX bus

Uw voordelen

  • Op SPT-THR afgestemde behuizingen maken een snelle ontwikkeling van apparaten mogelijk en de optimale bescherming van de elektronica
  • Specifieke configuratie per behuizingkamer voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering
  • Normconforme behuizingsafmetingen en inbouwmaten voor toepassing in installatieverdelers
  • Eenvoudig aanpassen aan uw specifieke artikel: gebruik de intuïtieve online configurator

Push-in-printklemmen

Voor elektronicabehuizingen voor de gebouwenautomatisering

Push-in-printklemmen voor de BC 17,8 (1 TE) zijn voor het eerst beschikbaar. Met de printklemmen van de series FKDSO 1,5 en FKDSO 2,5 kunt u toekomstbestendige toepassingen in gebouwenautomatisering realiseren met maximaal 16 polen per module.

Belangrijkste kenmerken

  • Tot 16 polen over een bouwbreedte van 17,8 mm (1 TE)
  • Stromen tot 22 A
  • 3- en 4-polige printklemmen kunnen worden gecombineerd in één bovendeel
  • Aderdoorsneden tot 1,5 mm² (FKDSO 1,5) en 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Raster 3,5 mm (FKDSO 1,5) en 5 mm (FKDSO 2,5)

Uw voordelen

  • Op elkaar afgestemd behuizings- en aansluitsysteem voor een snelle ontwikkeling van apparaten
  • Tijdbesparende Push-in-aansluiting zonder gereedschap
  • plaatsing van de klem orthogonaal ten opzichte van de printplaat voor een optimale toegankelijkheid in op de rail monteerbare apparaten
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt het langdurig stabiele contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop

Brug voor montagerail-busconnector

Optimaal gebruik van installatieruimte

De overdracht van gegevens en signalen voor toepassingen zonder een vereiste uitgang naar de printplaat kan met een brug voor montagerail-busconnectoren onder de module worden doorgelust. Hierdoor kunt u het maximale printplaatoppervlak benutten.

Belangrijkste kenmerken

  • 8-polige modulecommunicatie
  • Verkrijgbaar in breedtes 18,8, 20 en 25 mm

Uw voordelen

  • Kan worden geïntegreerd in apparaattoepassingen op basis van ME-IO- en ICS-behuizingen
  • Hoger maximaal printplaatoppervlak
  • Aansluiting van de polen in het veld met behulp van FMC-connectoren

Connector voor 8-polige montagerail-busconnectoren

Modulecommunicatie op verschillende niveaus

Sommige toepassingen hebben gegevens en signalen uit de modulecommunicatie ook buiten het modulenetwerk nodig, bijvoorbeeld in het geval van een lijnsprong. Hier verbinden voedings- en tapconnectoren voor de 8-polige montagerail-busconnectoren modules op verschillende niveaus. Ze kunnen links, rechts en in het midden worden gebruikt.

Belangrijkste kenmerken

  • 8-polige modulecommunicatie
  • Verkrijgbaar als voeding en opname
  • Eindsteunfunctie

Uw voordelen

  • Voeding en opname van de 8-polige busconnector in het modulenetwerk met ME-IO en ICS-behuizingen
  • Optimale benutting van ruimte dankzij georganiseerde kabelgeleiding
  • Eenvoudig markeren dankzij groot afdrukoppervlak

Printklemmen in twee rastermaten

Voor elektronicabehuizingen van de ICS-serie

Nieuwe printklemmen in twee rastermaten breiden de talloze aansluitmogelijkheden voor elektronicabehuizingen van de ICS-serie verder uit. Met de nieuwe klemmen kunt u kiezen tussen een schroef- of Push-in-aansluiting voor uw apparaatoplossing.

Belangrijkste kenmerken

  • Voor ICS-bouwbreedten 20, 25 en 50 mm
  • Push-in-veerdrukaansluiting en schroefaansluiting
  • Raster: 3,5 en 5 mm
  • Uitlijning links en rechts

Uw voordelen

  • Eenvoudige bediening in slechts enkele stappen
  • Vaste aansluiting en minder afzonderlijke onderdelen
  • Keuze tussen verschillende rastermaten en aansluitmethoden
  • Eén partner voor alles: de passende componenten voor uw apparaatoplossing

Grote outdoor-behuizingen van de OCS-serie

Drie grotere behuizingsvarianten beschikbaar

OCS zijn robuuste outdoor-behuizingen met een groot volume, ontworpen voor elektronica die ook in extreme omgevingsomstandigheden kan worden gebruikt. Met de drie nieuwe behuizingsvarianten zijn, in aanvulling op de actuele groottes, verdere groottes met meer ruimte voor elektronica beschikbaar.

Belangrijkste kenmerken

  • Zes standaardgroottes in elk twee dekselvarianten
  • Temperatuurbereik -40 tot +80 °C (kortstondig 120 °C)
  • Toelatingen: UL 508A en EN 62208
  • Beschermklassen: IP66/68/69, IEC 60529 resp. NEMA 250, type 4X, 12, 13, 6P
  • Slagvastheid: klasse IK10, EN 50102
  • Optioneel toebehoren voor wand- of paalmontage

Uw voordelen

  • Internationaal gecertificeerd behuizingssysteem
  • Speciale kunststof zorgt voor veilig continubedrijf
  • Biedt bescherming tegen binnendringen van waterstralen
  • Ook bestand tegen mechanische belasting
  • Ruimte voor meerdere elektronische componenten

Twee werknemers bekijken de productnavigator op een tablet, met daarboven verschillende productoverlays

Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille

Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.

Elektronicabehuizingen met touchdisplays

Touchdisplays voor elektronicabehuizingen Industriële beeldschermoplossingen voor schakelkast- en veldtoepassingen

Procesdata visualiseren, invoeren registreren, bedrijfstoestanden weergeven en nog veel meer: touchdisplays bieden een groot potentieel voor het realiseren van gebruiksvriendelijke en functionele apparaatdisplays. Deze whitepaper biedt u een overzicht en fundamentele kennis van verschillende technologieën voor touchdisplays. Daarnaast worden de vereisten voor hardwarebesturing getoond.

Veldbehuizing en montagerailbehuizing

Configurator voor elektronicabehuizingen

Stel uw elektronicabehuizing voor het veld- of binnengebruik samen: selecteer de gewenste behuizingsserie, het passende onderste deel en de afdekplaat. Voeg de passende aansluittechniek toe – klaar.

Belangrijke innovaties


Ons productenprogramma


Behuizingssystemen voor schakelkasttoepassingen Montagerailbehuizingen zijn de ideale verpakking voor uw elektronica. Ze beschermen de ingebouwde printplaten, kunnen eenvoudig op de montagerail worden aangebracht en bieden optimaal geïntegreerde interfaces voor de overdracht van signalen, data en vermogen.

Interactieve beeldkaart: Module van verschillende montagerailbehuizingen
Profielbehuizingen UM-BASIC/UM-PRO
Verspil geen millimeter van de montagerail. Profielbehuizingen worden klantspecifiek op lengte gemaakt en zijn leverbaar in lengten van 30 tot 1000 mm.
Ontvang meer informatie
Profielbehuizingen UM-BASIC/UM-PRO
Modulaire behuizingen BC
De BC-behuizingen zijn geschikt voor directe wandmontage of voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880. Optionele koellichamen inclusief thermische simulatie zijn mogelijk.
Ontvang meer informatie
Modulaire behuizingen BC
Multifunctionele behuizingen ME-IO
Op maat gesneden elektronicamodulen zoals besturingen en I/O-modulen kunnen dankzij de modulaire bouwvorm eenvoudig worden samengesteld. Optionele koellichamen inclusief thermische simulatie zijn mogelijk.
Ontvang meer informatie
Multifunctionele behuizingen ME-IO
Basisbehuizingen EH
Met het behuizingssysteem EH kunnen universele apparaattoepassingen zeer eenvoudig worden gerealiseerd. Zeven bouwbreedten, twee bouwhoogten en drie beschermkapvarianten bieden meer dan 100 combinatiemogelijkheden.
Ontvang meer informatie
Basisbehuizingen EH
Modulaire behuizingen ME
Stel uw apparaat samen met ons montagevriendelijke modulaire systeem van de ME-serie.
Ontvang meer informatie
Modulaire behuizingen ME
Modulaire ME-MAX-behuizingen
Met een functiegericht design en bouwbreedten van 12,5 tot 90 mm bieden behuizingen van de ME MAX-serie op maat gesneden oplossingen voor uw elektronica.
Ontvang meer informatie
Modulaire ME-MAX-behuizingen
Modulaire behuizingen ICS
Zo divers als de aanspraken aan toekomstgerichte automatiseringsapparaten zijn, zo divers zijn de oplossingen met het modulaire behuizingssysteem ICS. Optionele koellichamen inclusief thermische simulatie zijn mogelijk.
Ontvang meer informatie
Modulaire behuizingen ICS
Multifunctionele behuizingen ME-PLC
Multifunctionele elektronicabehuizingen van de serie ME-PLC zijn ideaal voor toepassingen waarvoor veel inbouwruimte en frontaansluittechniek nodig is.
Ontvang meer informatie
Multifunctionele behuizingen ME-PLC
Multifunctionele behuizing ME-IO Slim
De multifunctionele behuizingen van de ME-IO Slim-serie zijn ideaal voor besturingen die een compacte bouwvorm en afgedichte frontaansluittechniek vereisen.
Ontvang meer informatie
Multifunctionele behuizing ME-IO Slim

Behuizingssystemen voor veldtoepassingen Vaste displays, mobiele bedieningspanels of embedded systems? De veldbehuizingen met de hoge beschermklasse van Phoenix Contact zijn geschikt voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering, industriële automatisering of procesautomatisering, de logistiek of voertuigtechniek.

Interactieve beeldkaart: Behuizingssystemen voor veldtoepassingen
Outdoor-behuizing OCS
De elektronicabehuizing van de OCS-serie is ideaal voor zelfvoorzienende apparatuursystemen in extreme omgevingen. De gecertificeerde behuizingen van polycarbonaat zijn licht, bestendig en beschermen uw elektronica permanent en veilig tegen vochtigheid, hoge temperaturen, uv-straling en mechanische belasting.
Ontvang meer informatie
Outdoor-behuizing OCS
Outdoor-behuizingen ECS
Robuuste outdoor-behuizingen van de ECS-serie zijn de ideale oplossing om gevoelige elektronica in binnen- en buitentoepassingen te beschermen tegen stof, vuil en water.
Ontvang meer informatie
Outdoor-behuizingen ECS
Universele behuizingen UCS
Universele behuizingen van de UCS-serie zijn de ideale oplossing voor embedded systems. De IP40-behuizingen beschermen printplaten in standaard vormfactor betrouwbaar tegen invloeden van buitenaf. Uitneembare zijwanden maken modulaire behuizingsoplossingen mogelijk in klantspecifieke bouwhoogten. Passieve koellichamen en thermische simulatie zijn mogelijk.
Ontvang meer informatie
Universele behuizingen UCS
Lege behuizingen MCS
Het Monitoring Case System (MCS) is een geavanceerde lege behuizing voor talrijke elektronica in de industrie en gebouwentechniek. De lege behuizing is daarbij indrukwekkend op alle niveaus: van de snelle inbouw van de printplaat en de eenvoudige montage tot en met de onderhoudsvriendelijkheid van het apparaat.
Meer informatie
Lege behuizingen MCS

Services en aanvullingen voor elektronicabehuizingen


E-paper
Een overzicht van het productenprogramma van elektronicabehuizingen

Ontdek de behuizingen voor de montagerail en het buitengebruik en lees hoeveel mogelijkheden er zijn om de elektronicabehuizingen aan uw eigen wensen te kunnen aanpassen.

E-paper openen
Montagerailbehuizing en veldbehuizing
Elektronicabehuizingen voor de montagerail

Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails

Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.

Bij uitstek geschikt voor talrijke toepassingen Onze oplossingen zijn zo individueel als uw toepassing: profiteer van behuizingen voor de montagerail, voor de wand, voor de open ruimte van een productielijn of voor outdoorgebruik. Deze worden bijv. gebruikt voor de volgende toepassingen.

Montagerailbehuizing voor laadcontroller
Outdoor-behuizing ECS met regendruppels
ME-PLC is geschikt voor toepassingen met veel benodigde installatieruimte
Montagerailbehuizing met front- en Push-in-aansluiting voor de gebouwenautomatisering
Bediening van het HC-ALU-membraantoetsenbord
Bekabeling van de ME-IO-behuizing met Push-in-veerdrukaansluiting
Modulaire montagerailbehuizing BC voor gebouwenautomatisering
ME-IO-montagerailbehuizing voor AC-laadcontroller
Modulaire montagerailbehuizing BC met montagerail-busconnector
Schakelkastmodule met veel aansluitpunten
UCS-behuizing met display en houder
AC-laadcontroller met talrijke aansluitingen aan de voorkant
Logistiek medewerker met handscanner
Logistiek medewerker met displaydrager DCS
Outdoor-behuizing OCS aan de mast

Talrijke oplossingen voor veelzijdige branches