Na het selecteren van het kopstation kunnen de IO-modules eenvoudig in elke gewenste volgorde worden aangesloten. De modules bestaan uit twee zijplaten, waartussen de printplaat wordt geschoven. De frontconnector wordt direct op de printplaat gedraaid.
Montagerailbehuizing, Zijelement, Vereist om de verschillende modules af te sluiten en de busconnectoren te beschermen, breedte: 6,9 mm, hoogte: 100 mm, diepte: 80 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)