ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035
-
Elektronicabehuizing
1569887
Montagerailbehuizing, Koppelaarbehuizing, met ventilatiesleuven, breedte: 24 mm, hoogte: 100 mm, diepte: 80 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), doorverbinding: Busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 8
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Advies | In de downloadsectie vindt u meer informatie alsook gedetailleerdere afmetingen. |
| Behuizingstype | Montagerailbehuizing |
| Behuizingstype | Multifunctionele behuizing |
| Behuizingsserie | ME-IO-S |
| Productfamilie | ME-IO-S.. |
| Max. aantal polen | 6 (rastermaat: 5,08 mm) |
| Ventilatieopening aanwezig | ja |
| Breedte | 24 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| diepte | 80 mm |
| Printplaatontwerp | |
| Printplaatdikte | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Kleur (Behuizing) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| Kleur (Verhoogde rand) | dieporanje (RAL 2011) |
| materiaal behuizing | PC |
| materiaal Verhoogde rand | POM |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | IEC 60695-2-11:2021-10 |
| temperatuur | 650 °C |
| inwerkingsduur | 30 s |
| Naaldvlamtest | |
| testspecificatie | IEC 60695-11-5:2016-12 |
| warmtebestendigheid/kogeldruktest | |
| testspecificatie | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| temperatuur | 125 °C |
| Testduur | 1 h |
| kracht | 20 N |
| Schokken | |
| testspecificatie | IEC 60068-2-27 |
| schokvorm | halfsinusvormig |
| Versnelling | 15g |
| schokduur | 11 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| beschermklasse (IP-code) | |
| testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Max. te bereiken IP-code | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
| Aantal printplAatbevestigingen | 1 |
| Type printplaatbevestiging | vergrendeling |
| printplaatdikte | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| soort verpakking | Karton |
| Artikelnummer | 1569887 |
| Verpakkingseenheid | 30 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 60 Stuks |
| Verkoopcode | ACHEBF |
| Productcode | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057586 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 46,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 44 g |
| Douanetariefnummer | 84879090 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Elektronicabehuizing 1632614
-
ME-IO-S 12 IO 100 7035 - Elektronicabehuizing 1569889
-
ME-IO-S BUS8-9005 - Busaansluitconnector 1569885
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Zijelement 1569961
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Functioneel aardcontact 1569960
-
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Printplaatconnector 1569965
-
SZS 0,4X2,0 - Schroevendraaier 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
Uw voordelen
Eenvoudige modulemontage met 2 zijpanelen en 1 montagerail-bevestigingshendel
Geoptimaliseerd voor prijsgevoelige toepassingen dankzij eenvoudige bouwvorm en voorgedefinieerde module-lay-out
Voorzien van een ruimtebesparende statusindicatie
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem