ME-IO-S BUS8-9005
-
Busaansluitconnector
1569885
Stiftconnector, kleur: zwart, contactoppervlak: Au, aantal polen: 8, artikelfamilie: ME-IO-S.., rastermaat: 3,15 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 1,5 mm, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 56 mm
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Advies | In de downloadsectie vindt u meer informatie alsook gedetailleerdere afmetingen. |
| Productfamilie | ME-IO-S.. |
| aantal polen | 8 |
| Rastermaat | 3,15 mm |
| pinlay-out | lineaire pinning |
| Eigenschappen | |
| Contactweerstand | 4 mΩ |
| Nominale spanning (III/3) | 24 V |
| teststootspanning (III/3) | 0,8 kV |
| nominale spanning (III/2) | 24 V |
| teststootspanning (III/2) | 0,8 kV |
| Nominale spanning (II/2) | 24 V |
| teststootspanning (II/2) | 0,5 kV |
| belastingsstroom maximaal | 4 A |
| Aansluitmethode | insteekveerdruktechniek |
| Breedte [b] | 15,85 mm |
| Hoogte [h] | 13,55 mm |
| Lengte [l] | 32 mm |
| Soldeerstiftlengte [P] | 1,5 mm |
| Materiaal - contakt | |
| Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiaal contact | Cu-legering |
| Oppervlakte-toestand | volledig verguld |
| metalen oppervlak aansluiting (coating) | Goud (Au) |
| Materiaal - behuizing | |
| Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
| thermische test | testgroep C | |
| testspecificatie | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| getest aantal polen | 8 |
| Lucht- en kruipwegen | | |
| testspecificatie | IEC 60664-1:2007-04 |
| Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 - 249 |
| nominale isolatiespanning (III/3) | 24 V |
| Nominale stootspanning (III/3) | 0,8 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 0,8 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 1,25 mm |
| nominale isolatiespanning (III/2) | 24 V |
| Nominale stootspanning (III/2) | 0,8 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 0,2 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 0,5 mm |
| nominale isolatiespanning (II/2) | 24 V |
| Nominale stootspanning (II/2) | 0,5 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 0,2 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 0,5 mm |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≤ 500 |
| steek- en trekkrachten | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Aantal cycli | 25 |
| steekkracht per pool ca. | 0,8 N |
| trekkracht per pool ca. | 0,6 N |
| contacthouder in gebruik | |
| testspecificatie | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| contactstabiliteit in toepassing eis >20 N |
Test doorstaan |
| visuele inspectie | |
| testspecificatie | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| inspectie afmetingen | |
| testspecificatie | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| levensduurtest | |
| testspecificatie | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| piekstootspanning op zeeniveau | 0,91 kV |
| isolatieweerstand R1 | 4 mΩ |
| isolatieweerstand R2 | 3,5 mΩ |
| steekcycli | 200 |
| klimaattest | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| corrosiebelasting | 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus |
| warmtebelasting | 105 °C/168 h |
| piekwisselspanning | 0,5 kV |
| Schokken | |
| testspecificatie | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Versnelling | 15g |
| schokduur | 11 ms |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| montagetechniek | THR-solderen / golfsolderen |
| pinlay-out | lineaire pinning |
| Verwerkingsvoorschriften | |
| proces | reflow-/golfsolderen |
| Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
| Classification Temperature Tc | 260 °C |
| reflow-soldeercycli | 3 |
| Maatschets |
|
| verpakkingsmethode | rol met een breedte van 56 mm |
| rolbreedte [W] | 56 mm |
| spoelbuitenafmetingen [W2] | 62,4 mm |
| spoeldiameter [A] | 380 mm |
| soort verpakking | transparante tas |
| ESD - Level | (D) statisch geleidend |
| testspecificatie | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
| Artikelnummer | 1569885 |
| Verpakkingseenheid | 200 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 200 Stuks |
| Verkoopcode | ACHEBF |
| Productcode | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057630 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 7,915 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 7,915 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Printplaatconnector 1569965
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Functioneel aardcontact 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Printplaatconnector 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Printplaat-basiselementen 1633999
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
SZS 0,4X2,0 - Schroevendraaier 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
Uw voordelen
Contactdesign maakt eenvoudig vastklikken van de elektronische module mogelijk
Spanningsvoorziening en communicatie zonder extra bedrading
Directe integratie in de module
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem