Montagerailbehuizing

Montagerailbehuizingen voor schakelkasttoepassingen

Volledige flexibiliteit in vorm, kleur en functie: montagerailbehuizing zijn de ideale verpakking voor uw elektronica. Ze beschermen de ingebouwde printplaten, kunnen eenvoudig op de montagerail worden aangebracht en bieden optimaal geïntegreerde interfaces voor de overdracht van signalen, data en vermogen. Extra opties, zoals geautomatiseerde thermische simulatie en individuele matrijsbekleding, zijn mogelijk.

Uw voordelen

  • Elektronicabehuizingen, services, aansluittechniek, toebehoren en afzonderlijke componenten uit één hand
  • Competente ondersteuning en samenwerking gedurende het productontwikkelingsproces tot en met de marktintroductie
  • Modulair opgebouwde behuizingen maken veelzijdige en flexibele apparaatoplossingen mogelijk.
  • Ondersteuning bij de selectie van componenten door middel van services, zoals configuratoren, omslagmodificatoren of online thermosimulaties
  • Realisatie van uw maatwerkoplossing voor de grootst mogelijke herkenningswaarde

Nieuwe producten

Nieuwe cover voor UM-BASIC/-PRO
Elektronicabehuizing met thermische simulatie
Onderste ICS-behuizingsdeel
Behuizingssysteem ME-IO Slim voor compacte besturingen
EVA-printplaathouder voor UM-BASIC/-PRO
Bovendelen met Push-in-aansluiting voor elektronicabehuizingen van de BC modular-serie
Push-in-printklemmen voor BC 17,8

Cover voor profielbehuizing UM-BASIC/-PRO

Effectieve bescherming voor printplaten

Phoenix Contact biedt nieuwe covers voor de profielbehuizing UM-BASIC/-PRO die tegelijkertijd verschillende kappen kunnen opnemen. Hierdoor kan het profiel volledig bedekt worden zonder extra lids op de printplaat. Zo zorgt u voor meer bruikbare ruimte, omdat niet-bruikbare oppervlakken wegvallen.

Belangrijkste kenmerken

  • Beschermklasse: IP20
  • Breedte van de afdekkappen: 73 mm en 108 mm
  • Materiaal van de afdekkappen: PC
  • Materiaal cover-lids: PA
  • Cover-lids voor profielen voor printplaten met breedte: 108 mm

Uw voordelen

  • Optimale bescherming van de elektronica door afdekking van de volledige profiellengte
  • Meer bruikbare ruimte op de printplaat, omdat niet bruikbare oppervlakken wegvallen
  • Minder onderdelen vereenvoudigt de hantering en verlaagt montagekosten
  • Snelle installatie zonder gereedschap bespaart tijd en verhoogt de productiviteit
  • Veilige aanrakingsbeveiliging voorkomt mechanische invloeden op de elektronica

Elektronicabehuizing met thermische simulatie

Perfect geoptimaliseerd voor maximaal vermogen

Maximaliseer de vermogensdichtheid in uw elektronicabehuizingen met passieve koeloplossingen en thermisch geoptimaliseerde printplaten: van configuratie en uitgebreide thermische simulaties tot implementatie – ideaal voor krachtige en geminiaturiseerde toepassingen.

Belangrijkste kenmerken

  • Materiaal: aluminium
  • Oppervlak: naturel geanodiseerd
  • Topologie koellichaam: geëxtrudeerd profiel (BC)/heatspreader en geëxtrudeerd profiel (ME-IO)
  • Maximale onderdeelhoogte: 12 mm (BC)/10 mm (ME-IO)
  • Breedte koellichaam: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC)/8,8 mm (ME-IO)

Uw voordelen

  • Efficiënt geïntegreerde koelsystemen dankzij flexibel combineerbare koellichamen en behuizingen voor optimale koeling
  • Naadloze integratie dankzij op maat gemaakte passieve oplossingen: mechanisch en thermisch perfect op elkaar afgestemd
  • Uitgebreide service van online configuratie tot thermische simulaties en integratie
  • Minimale ruimtebehoefte dankzij ruimtebesparende koeling voor maximale vermogensdichtheid en ruimtebenutting

Onderste behuizingsdeel in de nieuwe maat

Voor elektronicabehuizingen van de ICS-serie

Het 50 mm brede onderste behuizingsdeel biedt het grootst mogelijke printplaatoppervlakte van de ICS-serie en creëert zo meer ruimte voor de elektronica die zich daarop bevindt. In totaal kunnen maximaal vier printplaten en 20 connectoren met maximaal 100 polen in de behuizing worden gemonteerd.

Belangrijkste kenmerken

  • Breedte: 50 mm
  • Hoogte: 122 mm
  • Diepte: 130,9 mm
  • Tot en met 20 aansluitopeningen

Uw voordelen

  • Meer ruimte voor elektronicacomponenten dankzij grotere printplaatoppervlakte
  • Volledige compatibiliteit met het ICS-productenprogramma dankzij de nieuwe combinatie van bestaande afmetingen
  • Integratie van connectoren op vijf aansluitniveaus dankzij een bruikbare installatiediepte van 112 mm

Behuizingssysteem voor compacte besturingen

Voor toepassing met frontaansluittechniek

De ME-IO Slim is de efficiënte behuizingsoplossing voor compacte besturingen die een dichte frontaansluittechniek. De 18-polige frontconnector maakt direct contact met de printplaat. Met een modulebreedte van slechts 12 mm is de ME-IO Slim zeer ruimtebesparend.

Belangrijkste kenmerken

  • 18-polige frontaansluittechniek
  • Modulebreedte: 12 mm
  • Koppelaar en CPU-behuizing
  • Kleur: lichtgrijs (overeenkomstig RAL 7035)
  • 8-polige modulecommunicatie
  • 6-polige voedingsconnector in het kopstation
  • Statusindicatie zonder aparte lichtgeleider

Uw voordelen

  • Eenvoudige moduleassemblage met twee zijpanelen en een bevestigingshendel voor de montagerail
  • Hoge aansluitingsdichtheid met 18-polige aansluitstekker in rastermaat 5 mm
  • Geoptimaliseerd voor prijsgevoelige toepassingen dankzij eenvoudige bouwvorm en voorgedefinieerde module-lay-out
  • Toepassingsspecifiek afstemmen is mogelijk dankzij bewerkbare kleppen in de CPU-module
  • Eenvoudige bekabeling in de module dankzij vooraf bedrukte 18-polige frontconnector

Flexibele printplaathouder

Voor printplaten van verschillende afmetingen

De Emalytics View Assist (EVA) -houder voor UM-BASIC en UM-PRO is een flexibel instelbaar houdersysteem om printplaten van verschillende afmetingen te vergrendelen of vast te schroeven. Het systeem kan worden gemonteerd op een UM-BASIC/-PRO 122-profiel van Phoenix Contact.

Belangrijkste kenmerken

  • Geschikt voor verschillende printplaatafmetingen
  • Compatibel met UM-BASIC/-PRO 122
  • Verplaatsbaar op profiel
  • Kleur: lichtgrijs (overeenkomstig RAL 7035)
  • Meerdere printplaten kunnen worden gecombineerd

Uw voordelen

  • Eenvoudig bevestigen en verwijderen van printplaten
  • Gunstige integratie van printplaten van verschillende afmetingen
  • Groot printplaatoppervlak in een kleine installatieruimte
  • Flexibel combineren van printplaten van verschillende afmetingen

Configureerbare bovendelen voor Push-in-aansluiting

Voor elektronicabehuizingen voor de gebouwenautomatisering

Met de nieuwe bovenste behuizingsdelen van de BC modular-serie profiteert u van de comfortabele bediening van de Push-in-aansluittechniek op het behuizingsfront. Configureer uw individuele behuizingsoplossing met Push-in-printklemmen uit de series SPT-THR.

Belangrijkste kenmerken

  • Montagerailbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880
  • Breedten: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm en 161,6 mm
  • Kleur: lichtgrijs (overeenkomstig RAL 7035)
  • Tot en met 24 polen van 1,5 mm² per behuizingskamer
  • Tot en met 8 polen van 2,5 mm² per behuizingskamer
  • Voorbereid voor gebruik met de KNX bus

Uw voordelen

  • Op SPT-THR afgestemde behuizingen maken een snelle ontwikkeling van apparaten mogelijk en de optimale bescherming van de elektronica
  • Specifieke configuratie per behuizingkamer voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering
  • Normconforme behuizingsafmetingen en inbouwmaten voor toepassing in installatieverdelers
  • Eenvoudig aanpassen aan uw specifieke artikel: gebruik de intuïtieve online configurator

Push-in-printklemmen

Voor elektronicabehuizingen voor de gebouwenautomatisering

Push-in-printklemmen voor de BC 17,8 (1 TE) zijn voor het eerst beschikbaar. Met de printklemmen van de series FKDSO 1,5 en FKDSO 2,5 kunt u toekomstbestendige toepassingen in gebouwenautomatisering realiseren met maximaal 16 polen per module.

Belangrijkste kenmerken

  • Tot 16 polen over een bouwbreedte van 17,8 mm (1 TE)
  • Stromen tot 22 A
  • 3- en 4-polige printklemmen kunnen worden gecombineerd in één bovendeel
  • Aderdoorsneden tot 1,5 mm² (FKDSO 1,5) en 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Raster 3,5 mm (FKDSO 1,5) en 5 mm (FKDSO 2,5)

Uw voordelen

  • Op elkaar afgestemd behuizings- en aansluitsysteem voor een snelle ontwikkeling van apparaten
  • Tijdbesparende Push-in-aansluiting zonder gereedschap
  • plaatsing van de klem orthogonaal ten opzichte van de printplaat voor een optimale toegankelijkheid in op de rail monteerbare apparaten
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt het langdurig stabiele contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop

Veldbehuizing en montagerailbehuizing

Configurator voor elektronicabehuizingen

Stel uw elektronicabehuizing voor het veld- of binnengebruik samen: selecteer de gewenste behuizingsserie, het passende onderste deel en de afdekplaat. Voeg de passende aansluittechniek toe – klaar.

Twee werknemers bekijken de productnavigator op een tablet, met daarboven verschillende productoverlays

Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille

Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.

Elektronicabehuizingen met touchdisplays

Touchdisplays voor elektronicabehuizingen Industriële beeldschermoplossingen voor schakelkast- en veldtoepassingen

Procesdata visualiseren, invoeren registreren, bedrijfstoestanden weergeven en nog veel meer: touchdisplays bieden een groot potentieel voor het realiseren van gebruiksvriendelijke en functionele apparaatdisplays. Deze whitepaper biedt u een overzicht en fundamentele kennis van verschillende technologieën voor touchdisplays. Daarnaast worden de vereisten voor hardwarebesturing getoond.

Behuizingssystemen voor schakelkasttoepassingen Montagerailbehuizingen zijn de ideale verpakking voor uw elektronica. Ze beschermen de ingebouwde printplaten, kunnen eenvoudig op de montagerail worden aangebracht en bieden optimaal geïntegreerde interfaces voor de overdracht van signalen, data en vermogen.

Interactieve beeldkaart: Module van verschillende montagerailbehuizingen
Profielbehuizingen UM-BASIC/UM-PRO
Verspil geen millimeter van de montagerail. Profielbehuizingen worden klantspecifiek op lengte gemaakt en zijn leverbaar in lengten van 30 tot 1000 mm.
Ontvang meer informatie
Profielbehuizingen UM-BASIC/UM-PRO
Modulaire behuizingen BC
De BC-behuizingen zijn geschikt voor directe wandmontage of voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880. Optionele koellichamen inclusief thermische simulatie zijn mogelijk.
Ontvang meer informatie
Modulaire behuizingen BC
Multifunctionele behuizingen ME-IO
Op maat gesneden elektronicamodulen zoals besturingen en I/O-modulen kunnen dankzij de modulaire bouwvorm eenvoudig worden samengesteld. Optionele koellichamen inclusief thermische simulatie zijn mogelijk.
Ontvang meer informatie
Multifunctionele behuizingen ME-IO
Basisbehuizingen EH
Met het behuizingssysteem EH kunnen universele apparaattoepassingen zeer eenvoudig worden gerealiseerd. Zeven bouwbreedten, twee bouwhoogten en drie beschermkapvarianten bieden meer dan 100 combinatiemogelijkheden.
Ontvang meer informatie
Basisbehuizingen EH
Modulaire behuizingen ME
Stel uw apparaat samen met ons montagevriendelijke modulaire systeem van de ME-serie.
Ontvang meer informatie
Modulaire behuizingen ME
Modulaire ME-MAX-behuizingen
Met een functiegericht design en bouwbreedten van 12,5 tot 90 mm bieden behuizingen van de ME MAX-serie op maat gesneden oplossingen voor uw elektronica.
Ontvang meer informatie
Modulaire ME-MAX-behuizingen
Modulaire behuizingen ICS
Zo divers als de aanspraken aan toekomstgerichte automatiseringsapparaten zijn, zo divers zijn de oplossingen met het modulaire behuizingssysteem ICS. Optionele koellichamen inclusief thermische simulatie zijn mogelijk.
Ontvang meer informatie
Modulaire behuizingen ICS
Multifunctionele behuizingen ME-PLC
Multifunctionele elektronicabehuizingen van de serie ME-PLC zijn ideaal voor toepassingen waarvoor veel inbouwruimte en frontaansluittechniek nodig is.
Ontvang meer informatie
Multifunctionele behuizingen ME-PLC
Multifunctionele behuizing ME-IO Slim
De multifunctionele behuizingen van de ME-IO Slim-serie zijn ideaal voor besturingen die een compacte bouwvorm en afgedichte frontaansluittechniek vereisen.
Ontvang meer informatie
Multifunctionele behuizing ME-IO Slim

Individualisering van uw elektronische apparaten Profiteer van persoonlijk advies en uitgebreide services over de volgende onderwerpen.

Medewerker bij een freesmachine
Elektronicabehuizingen in verschillende kleurvarianten
Elektronicabehuizing met digitale bedrukking
Specifieke ICS-behuizingen
Medewerkers die het thermische gedrag van een behuizing simuleren
Individuele membraantoetsenborden
Medewerker bij een freesmachine

Van de mechanische bewerking met ultramoderne freesmachines via gereedschapsinzetstukken in de aanwezige spuitgietmatrijs tot en met de specifieke vormgeving van afzonderlijke behuizingcomponenten bieden wij u de perfecte methode voor de rendabele implementatie van uw behuizingvariant.

Elektronicabehuizingen in verschillende kleurvarianten

Afwijkend van de standaardkleuren vervaardigen we uw elektronicabehuizingen ook in andere kleuren, ook het combineren van behuizingselementen in verschillende kleuren is mogelijk. Het realiseren van een speciale bedrijfskleur zorgt voor het hoogste onderscheidend vermogen.

Elektronicabehuizing met digitale bedrukking

Wij bieden u de perfecte methode voor de visueel aantrekkelijke en economische realisatie van uw eis: van functioneel drukwerk en het aanbrengen van uw klantlogo tot en met fotorealistisch drukwerk.

Specifieke ICS-behuizingen

Om een behuizing op uw specifieke oplossing af te stemmen, is het onder andere nodig om afzonderlijke standaard behuizingsdelen door klantspecifieke uitvoeringen te vervangen. Wij ontwikkelen behuizingsdelen conform uw wensen en voegen deze samen met bekende standaardcomponenten.

Medewerkers die het thermische gedrag van een behuizing simuleren

Een hoge pakkingsdichtheid in elektronica vereist efficiënte koeling. Profiteer vanaf de eerste ontwikkelingsfasen van deskundig advies, een intuïtief internetplatform voor thermische simulatie en aanpasbare koellichamen.

Meer over koellichamen en thermische simulatie
Individuele membraantoetsenborden

"Intelligente" apparaten hebben betrouwbare invoersystemen nodig. Membraantoetsenborden worden vaak gebruikt in de industrie. Een membraantoetsenbord bestaat altijd uit een combinatie van meerdere lagen – met verregaande mogelijkheden voor nadere specificatie.

Het belang van elektronicabehuizingen neemt toe, omdat steeds meer elektronica moet worden verpakt. Met de behuizing kan de klant zijn elektronisch systeem een persoonlijkheid geven. En deze herkenbaarheid is voor onze klanten belangrijker dan ooit.

Dr. Thomas Beier - Phoenix Contact, Vice President Business Unit DCS​
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

Displays en toetsenblokken voor elektronicabehuizingen

E-paper
Een overzicht van het productenprogramma van elektronicabehuizingen

Ontdek de behuizingen voor de montagerail en het buitengebruik en lees hoeveel mogelijkheden er zijn om de elektronicabehuizingen aan uw eigen wensen te kunnen aanpassen.

E-paper openen
Montagerailbehuizing en veldbehuizing
Elektronicabehuizingen voor de montagerail

Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails

Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.

Bij uitstek geschikt voor talrijke toepassingen Op het gebied van schakelkasttoepassingen staan wij voor individualiteit en maatwerk. Overtuig uzelf van het scala aan mogelijke toepassingen.

ME-IO-montagerailbehuizing voor AC-laadcontroller
Schakelkastmodule met veel aansluitpunten
Modulaire montagerailbehuizing BC met montagerail-busconnector
Modulaire montagerailbehuizing BC voor gebouwenautomatisering
AC-laadcontroller met talrijke aansluitingen aan de voorkant
Bekabeling van de ME-IO-behuizing met Push-in-veerdrukaansluiting
Montagerailbehuizing met front- en Push-in-aansluiting voor de gebouwenautomatisering
ME-PLC is geschikt voor toepassingen met veel benodigde installatieruimte
Montagerailbehuizing voor laadcontroller
Veldbehuizingseries

Elektronicabehuizingen voor gebruik in het veld

Naast onze montagerailbehuizingen bieden we ook een breed productenprogramma veldbehuizingen met een hoge beschermklasse aan. Veldbehuizingen zijn geschikt voor talrijke toepassingsgebieden, zoals gebouwenautomatisering, logistiek of voertuigtechniek.