Modulaire elektronicabehuizingen ME MAX

Modulaire elektronicabehuizingen ME MAX flexibel uit schijven opgebouwd

Modulaire behuizingen van de ME MAX-serie bieden veel ruimte doordat ze uit schijven opgebouwd zijn. In bouwbreedten van 12,5 mm tot 90 mm bieden de montagerailbehuizingen specifieke en designgerichte oplossingen voor uw elektronica. Door de variabele aansluittechniek in verschillende rasters en aantallen polen zijn de elektronicabehuizingen geschikt voor talloze applicaties in de werktuig- en installatiebouw.

Uw voordelen

  • Modulaire behuizingsopbouw maakt variabele elektronica-oplossingen mogelijk
  • Optimale gebruiksvlakken voor printplaatmontage, bediening en weergave
  • Op maat gesneden aansluittechnieken voor signaal-, data- en vermogensoverdracht (tot 42 A) in verschillende rastermaten
  • TBUS-montagerail-dwarsverbindingen en voedingsconnector PCO voor de module-naar-module-communicatie
Gratis sample
Test de modulaire behuizingen van de ME MAX-serie

Wilt u elektronicabehuizingen van de ME MAX-serie testen? – Bestel meteen uw persoonlijke proefset. We geven deskundig advies over de keuze en het design-in van de behuizingen voor de gewenste toepassing. Overtuig uzelf van de voordelen van de oplossingen van Phoenix Contact.

Gratis sample bestellen
Elektronicabehuizingen van de ME MAX-serie
Configurator voor elektronicabehuizingen ME MAX flexibel uit schijven opgebouwd

Configurator voor elektronicabehuizingen flexibel uit schijven opgebouwd

Door de uit schijven opgebouwde ME MAX-behuizing kan het printplaatoppervlak worden gemaximaliseerd. Daardoor kunt u een scala aan aansluittechnieken met maximaal 120 polen per module gebruiken. Tegelijkertijd maken de afzonderlijke behuizingsschijven flexibele bouwbreedtes van 12,5 tot 90 mm mogelijk. Busconnectoren en ander toebehoren zorgen voor meer flexibiliteit bij uw toepassingen.

Nieuwe producten voor de apparatenaansluittechniek van Phoenix Contact

Nieuwe producten voor de apparatenaansluittechniek

Als toonaangevende fabrikant van connectoren en elektronicabehuizingen werkt Phoenix Contact er continu aan om nieuwe oplossingen voor de toenemende eisen van uw industriële en infrastructuurapplicaties te ontwikkelen.

Ontdek onze nieuwe apparatenaansluittechniek voor de overdracht van signalen, data en vermogen alsmede de veelzijdige elektronicabehuizingen.

De designgerichte ME MAX-behuizing in één oogopslag Modulaire, functie- en design-gerichte elektronicabehuizingen ME-MAX voor gebruik in de moderne industriële elektronica: variabele aansluittechniek, montagerail-busconnectoren en modulariteit zorgen voor een toepassingsgerichte module-opbouw.

ME MAX-behuizing in één oogopslag
Montagerail-busconnectoren
Optionele montagerail-busconnectoren voor een efficiënte modulaire communicatie.
Montagerail-busconnectoren
Aansluittechniek
Aansluittechniek met een 3,5 tot 7,5 mm-raster biedt apparaatfabrikanten een grote flexibiliteit.
Aansluittechniek
Connectoren
Aanraakveilige PSPT-printplaatconnectoren maken een snelle aansluiting mogelijk via push-in-techniek.
Connectoren
Afschermingspunt
Optioneel afschermingspunt voor het bevestigen van afgeschermde aders aan de behuizing.
Afschermingspunt
Meerdere aansluitniveaus
Tot drie aansluitniveaus zijn mogelijk bij de ME MAX-behuizingsserie.
Meerdere aansluitniveaus
Grote bovenkap voor displays
De integratie van displays is dankzij speciale, grote beschermkappen mogelijk.
Grote bovenkap voor displays

ME en ME MAX: behuizingssystemen die flexibel zijn opgebouwd uit schijven

Elektronicabehuizingen ME en ME MAX verminderen de bekabelingskosten dankzij de geïntegreerde montagerailbus en de modulaire opbouw. Door uitgebreid toebehoren en talloze aanpassingsopties, ook in de behuizingsbreedte, ontstaat een groot aantal specifieke behuizingsoplossingen.

De behuizing voor flexibele, modulaire apparaatontwerpen

Modulaire behuizingsopbouw volgens het halve schaalprincipe
Flexibele aansluittechniek voor ME MAX-behuizingen
TBUS-montagerail-busconnector voor een eenvoudige module-aansluiting
Optische signaleringslampen in één oogopslag
Modulaire behuizingsopbouw volgens het halve schaalprincipe

De efficiënte montage van een apparaat wordt voor een belangrijk deel bepaald door de gebruikte behuizing. De elektronicabehuizingen van de ME MAX-serie maken een eenvoudige vergrendeling van de onderlinge onderdelen mogelijk. Bovendien kunnen de halve schaalbehuizingen gemakkelijk worden uitgebreid met middensecties, wat resulteert in een modulair uitbreidbare bouwbreedte.

Flexibele aansluittechniek voor ME MAX-behuizingen

Bespaar ruimte met de flexibele aansluittechniek die verkrijgbaar is in verschillende rastermaten en aantallen polen. Zo kunt u de besturingssignalen van slechts enkele milliampère of voedingsspanningen van enkele honderden volt overdragen. Printklemmen en steekbare aansluittechniek maken een optimale apparaataansluiting mogelijk. De aansluittechniek is verkrijgbaar in het 3,5 tot 7,5 mm-raster en voor spanningen tot 600 V (UL). Zowel Push-in- als schroefaansluittechniek is voor alle klemtypen mogelijk.

TBUS-montagerail-busconnector voor een eenvoudige module-aansluiting

Een eenvoudige en foutloze verbinding van modulen onderling op de montagerail is maatgevend voor een toekomstbestendig en innovatief apparaatsysteem. Maak optimaal gebruik van uw PCB-ruimte – met de ME-TBUS-adapter, die seriële en parallelle gegevensoverdracht met vijf polen mogelijk maakt. PCO-connectoren kunnen hoge stromen tot 42 A bij 60 V DC tussen modulen verdelen.

Optische signaleringslampen in één oogopslag

Lichtgeleiders HS LC voor elektronicabehuizingen zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen en hier optimaal op afgestemd. Bovendien beschikken de lichtgeleiders over een ESD-bestendigheid. De indrukpluggen maken een eenvoudige montage op de printplaat mogelijk. Verder bewerken wij op verzoek uw elektronicabehuizing naar wens.

Eenvoudige montage van de elektronicabehuizing van de ME-serie

Ervaar zelf hoe snel en eenvoudig elektronicabehuizingen uit de ME MAX-serie kunnen worden gemonteerd, dankzij de eenvoudige vergrendeling van de afzonderlijke onderdelen. Bovendien kunnen de halve schaalbehuizingen modulair door middensecties met de gewenste bouwbreedte worden uitgebreid.

Ontwikkelingsmodulen voor behuizingen van de ME MAX-serie

Snel en kostengeoptimaliseerd ontwikkelen met ontwikkelingsmodulen

Profiteer van onze ontwikkelingsmodulen om snel uw prototypes en proefapparaten te ontwikkelen. De modulen omvatten complete behuizingsoplossingen met geïntegreerde aansluittechniek en bijbehorende experimenteerprintplaten. Met de specifieke busconnectoren kunt u complete apparaatsystemen realiseren. Stel in onze shop uw ontwikkelingsmodule samen en begin direct met de ontwikkeling van uw apparaat.

Module met behuizingen van de ME-serie

Combinatiemogelijkheid met het ME-behuizingssysteem

Als apparaatfabrikant kunt u met behulp van montagerail-busconnectoren de twee behuizingseries ME en ME MAX voor uw toepassing combineren en zo profiteren van de kracht van beide systemen.

E-paper
Een overzicht van het productenprogramma van elektronicabehuizingen

Ontdek de behuizingen voor de montagerail en het buitengebruik en lees hoeveel mogelijkheden er zijn om de elektronicabehuizingen aan uw eigen wensen te kunnen aanpassen.

E-paper openen
Montagerailbehuizing en veldbehuizing
Elektronicabehuizingen voor de montagerail

Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails

Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.