De efficiënte montage van een apparaat wordt voor een belangrijk deel bepaald door de gebruikte behuizing. De elektronicabehuizingen van de ME MAX-serie maken een eenvoudige vergrendeling van de onderlinge onderdelen mogelijk. Bovendien kunnen de halve schaalbehuizingen gemakkelijk worden uitgebreid met middensecties, wat resulteert in een modulair uitbreidbare bouwbreedte.
Montagerailbehuizing, Blindstop voor niet-gebruikte aansluitpunten, breedte: 20 mm, hoogte: 21,6 mm, diepte: 8,1 mm, kleur: blauwgrijs (vergelijkbaar RAL 7031)