De efficiënte montage van een apparaat wordt voor een belangrijk deel bepaald door de gebruikte behuizing. De elektronicabehuizingen van de ME MAX-serie maken een eenvoudige vergrendeling van de onderlinge onderdelen mogelijk. Bovendien kunnen de halve schaalbehuizingen gemakkelijk worden uitgebreid met middensecties, wat resulteert in een modulair uitbreidbare bouwbreedte.
Printplaatklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 630 V, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: FKDSO 2,5 HV/..-L, rastermaat: 7,5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: lichtgrijs, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,53 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Artikel met penuitlaat aan de zijkant links