De efficiënte montage van een apparaat wordt voor een belangrijk deel bepaald door de gebruikte behuizing. De elektronicabehuizingen van de ME MAX-serie maken een eenvoudige vergrendeling van de onderlinge onderdelen mogelijk. Bovendien kunnen de halve schaalbehuizingen gemakkelijk worden uitgebreid met middensecties, wat resulteert in een modulair uitbreidbare bouwbreedte.
Voedingsconnector voor ME-MAX-behuizing, bouwbreedte: 17,5 mm, 2 polen; voor de overdracht van een totaalstroom van max. 42 A bij 60 V DC