Met ultramoderne freesmachines kunnen aan elke zijde van de behuizing klantspecifieke uitsparingen worden gerealiseerd. Vertrouw op de hoogste kwaliteit en een rendabele uitvoering, zelfs voor kleine en middelgrote aantallen stuks.
Klantspecifieke elektronicabehuizingen
Ons productenprogramma voor behuizings- en aansluittechniekoplossingen biedt veel mogelijkheden tot het creëren van moderne apparaten. Configureer oplossingen voor uw specifieke applicatie met de configurator voor elektronicabehuizingen. Van kleurvarianten via bedrukkingen en bewerkingen tot en met klantspecifieke variaties is vrijwel alles mogelijk – ook compleet nieuwe ontwikkelingen.
Neem contact met ons op voor meer informatie over de producten
Uw voordelen
- Persoonlijke begeleiding: slechts één contactpersoon gedurende de gehele projectfase
- Gedetailleerde doorberekening van het door u gewenste concept
- Ontwikkeling van het optimale productieconcept en productkwalificatie in eigen laboratorium
- Certificering van de oplossing voor uw toepassingssituatie
- Doelgericht projectmanagement tot en met de start van de serieproductie
Van idee tot op maat gemaakte behuizingsoplossing Lees meer over hoe u een elektronicabehuizing kunt aanpassen aan uw behoeften.
Mechanische aanpassingen van elektronicabehuizingen
Gebruik ons uitgebreide serviceprogramma. Wij bieden u een scala aan methoden voor de rendabele implementatie van uw behuizingsvariant. Deze strekken zich uit van de mechanische bewerking met freesmachines via gereedschapsinzetstukken in het bestaande hoofdgereedschap tot de individuele vormgeving van afzonderlijke behuizingscomponenten.
Bij grote aantallen is het vaak rendabeler om de mechanische bewerking te vervangen door een spuitgietvariant. Profiteer van de snelle implementatie van uw aangepaste variant direct uit de spuitgietmatrijs.
Voor uw specifieke oplossing kan het onder andere nodig zijn om afzonderlijke, standaard behuizingsdelen door klantspecifieke uitvoeringen te vervangen. Wij ontwikkelen behuizingsdelen conform uw wensen en voegen deze samen met bekende standaardcomponenten.
Speciaal voor de ICS-serie kunt u met behulp van de configurator zelfs individuele behuizingsafdekplaten ontwerpen. Gebruik daarvoor de 3D-printservice van PROTIQ voor het maken van prototypen voor een latere serieproductie.
Aanpassingen in het ontwerp van elektronicabehuizingen
Van kleurvarianten via de bedrukking en markering tot en met de specifieke vormgeving van een membraantoetsenbord bieden wij u een scala aan mogelijkheden om uw toepassing aan uw wensen aan te passen.
Met uw individuele huisstijl verhoogt u de herkenbaarheid van uw toepassing. Dankzij ons uitgebreide productenprogramma aan standaardkleuren kunt u de kleur van uw behuizing optimaal afstemmen op uw toepassing.
De fijnafstemming van de voor de applicatie specifieke huisstijl gebeurt via het bedrijfslogo en de markering van de aanwezige bedieningselementen. Profiteer van onze talrijke opties en bedruk en markeer uw elektronicabehuizing op maat volgens uw behoeften.
Integreer snel en eenvoudig geprefabriceerde membraantoetsenborden en displays voor bepaalde behuizingsfamilies. U kunt de vorm, kleur en bedrukking van de membraantoetsenborden vrij aan uw wensen aanpassen en het is ook mogelijk om extra markeringen met een bedrijfslogo aan te brengen.
Overzicht van de kleurvarianten
Individualiseer uw toepassing met de passende kleurvariant voor uw behuizing. De kwalificatie van elke nieuwe kleurvariant vindt plaats in hoofdgereedschap.
De juiste bedrukking voor uw toepassing
Informeer naar de bedrukkingsvariant voor uw toepassing.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Tampondruk | Zeefdruk | Lasermarkering | |
| Eigenschappen | |||
| Voordelen | Rendabele, functionele bedrukking | Sprankelende kleuren | Slijtvast, doorlopende codering |
| Aantal mogelijke kleuren | Een- tot tweekleurig | Meerkleurig | Monochroom (kleurverandering) |
| Toepassingsgebieden | Teksten en logo's | Groot oppervlak of meerkleurige afdrukken | Teksten en logo's, barcodes, QR-codes en datamatrixcodes, alsmede serienummers |
Via de configurator naar de individuele elektronicabehuizing
Gebruik onze configurator om snel en eenvoudig uw eigen elektronicabehuizing online samen te stellen. Kies de gewenste behuizingsserie, het passende onderste deel en de afdekplaat. Voeg de passende aansluittechniek toe – klaar. Bovendien kunt u bedieningselementen, zoals membraantoetsenborden en displays, voor de ICS-, ME-IO- en UCS-serie integreren en uw toepassing testen met betrekking tot de thermische eigenschappen.
Klantspecifieke nieuwe ontwikkeling
Heeft u speciale vereisten en een op uw wensen afgestemde nieuwe ontwikkeling nodig? Wij ondersteunen u met onze knowhow op het gebied van ontwikkeling, productie en kwaliteitsbewaking bij het realiseren ervan. Wij leveren u alle benodigde diensten voor uw nieuwe product. Daartoe behoren o.a.:
- Aansluittechniek in uw gewenste design
- Ontwikkeling, kwalificatie en certificering uit één hand
- Simultane engineering van artikel en productie
- Vroegtijdige levering van prototypen
- Volledige support van opstartfase tot uitfasering
Passieve koellichamen en thermosimulaties voor elektronicabehuizingen
De miniaturisering leidt tot steeds hogere pakkingsdichtheden in de elektronica. Daarvoor is efficiënte koeling vereist. Warmteafvoer in elektronicabehuizingen vindt plaats via afzonderlijke koellichamen. Dit betekent dat de behuizing ook kan worden gebruikt in thermisch veeleisende toepassingen. Heeft u als apparaatfabrikant ondersteuning nodig bij de dimensionering van de printplaat-lay-out door thermische simulaties? Neem contact met ons op.
Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails
Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.