Veldbehuizingen

Veldbehuizingen voor outdoor-gebruik

De veldbehuizingen met een hoge beschermklasse van Phoenix Contact zijn geschikt voor een groot aantal toepassingsgebieden in de gebouwenautomatisering, logistiek of voertuigtechniek. Bijvoorbeeld als stationaire displays, robuuste outdoor-apparaten of embedded systems. Uitgebreid toebehoren, zoals displays, membraantoetsenborden alsmede wand- en masthouders breiden de vele toepassingsmogelijkheden uit.

Uw voordelen

  • Passende bescherming voor elke toepassing: het brede aanbod veldbehuizingen strekt zich uit van IP40 tot IP69
  • Complete behuizingssystemen: minder moeite bij het plannen van behuizingen en meer tijd voor uw toepassing
  • Eenvoudig maatwerk: uw veldbehuizing is geoptimaliseerd voor elke toepassing, van bedrukken en mechanische bewerking tot de productie van koellichamen
  • Geïntegreerde displays: elegante behuizing met bijpassende displays – alles uit één hand
  • Uitgebreid assortiment toebehoren: kies uit verschillende displays, toetsenblokken en lichtgeleiders om uw behuizingssysteem af te ronden

Een overzicht van de belangrijkste kenmerken

In ons productenprogramma vindt u de juiste veldbehuizing voor uw toepassing.

Veldbehuizingen

Beschermklassen IP40 ... IP69K
Printplaatoppervlak 2700 mm² ... 159.000 mm²
Temperatuurbereik -40 °C ... +100 °C
Toelatingen UL, NEMA, DNV, ATEX
Montagemogelijkheden Mast, wand, tafel, handheld, VESA, inbouwdoos, aluminium profiel, montagerail
Aansluittechniek M8, M12, Ethernet, SPE enz.

Nieuwe producten

Nieuwe cover voor UM-BASIC/-PRO
OCS BAT HOLD batterijhouderset ingebouwd in een OCS-behuizing
PV-modulehouder POS Panelfix bevestigd aan de mast

Cover voor profielbehuizing UM-BASIC/-PRO

Effectieve bescherming voor printplaten

Phoenix Contact biedt nieuwe covers voor de profielbehuizing UM-BASIC/-PRO die tegelijkertijd verschillende kappen kunnen opnemen. Hierdoor kan het profiel volledig bedekt worden zonder extra lids op de printplaat. Zo zorgt u voor meer bruikbare ruimte, omdat niet-bruikbare oppervlakken wegvallen.

Belangrijkste kenmerken

  • Beschermklasse: IP20
  • Breedte van de afdekkappen: 73 mm en 108 mm
  • Materiaal van de afdekkappen: PC
  • Materiaal cover-lids: PA
  • Cover-lids voor profielen voor printplaten met breedte: 108 mm

Uw voordelen

  • Optimale bescherming van de elektronica door afdekking van de volledige profiellengte
  • Meer bruikbare ruimte op de printplaat, omdat niet bruikbare oppervlakken wegvallen
  • Minder onderdelen vereenvoudigt de hantering en verlaagt montagekosten
  • Snelle installatie zonder gereedschap bespaart tijd en verhoogt de productiviteit
  • Veilige aanrakingsbeveiliging voorkomt mechanische invloeden op de elektronica

Batterijhouder

Compatibel met gangbare batterijen

De OCS BAT HOLD-houder is geschikt voor de veilige bevestiging van batterijen in het 72 tot 720 Wh-bereik. De batterijhouder is geschikt voor elektronicabehuizingen uit de OCS- en POS-serie en stelt u in staat om eenvoudig zelfvoorzienende systemen op te zetten, zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden.

Belangrijkste kenmerken

  • Bestaande uit batterijbevestigingsset en montageplaat met voet
  • Geschikt voor OCS- en POS-behuizing
  • Extra aarden mogelijk
  • Materiaal: gegalvaniseerd staal

Uw voordelen

  • Goede bevestiging, zelfs in ruwe omgevingen
  • Flexibele houder dankzij compatibiliteit met standaardaccu's in het bereik van 72 Wh tot 720 Wh
  • Eenvoudige montage met slechts één gereedschap (SW 13)
  • Ruimtebesparende oplossing biedt voldoende ruimte voor de installatie van extra elektronica

PV-modulehouder

Voor energie-onafhankelijke systemen

De POS Panelfix-houder is geschikt voor de montage van verschillende zonnepanelen van 20 tot 200 Wp. Dankzij de flexibele bouwvorm kan deze aan de wand en aan de mast worden bevestigd. Dankzij de innovatieve klemoplossing kan het paneel met slechts één gereedschap in bijzonder korte tijd worden bevestigd.

Belangrijkste kenmerken

  • Ideaal voor afzonderlijke montage van zonnepaneel en elektronica
  • Montage met klemmen of schroeven
  • Compatibel met alle standaardpanelen van 20 tot 200 Wp
  • Voor alle mastdiameters van 48 tot 180 mm
  • Materiaal: roestvaststaal

Uw voordelen

  • Compatibel met alle in de handel verkrijgbare panelen (20 tot 200 Wp) dankzij de innovatieve bevestiging
  • Montage door één persoon in slechts 15 minuten met slechts één gereedschap (SW13) dankzij eenvoudige klemtechnologie
  • Flexibele bouwvorm voor gebruik aan een wand of mast
  • Geschikt voor ruwe omstandigheden en tot windkracht 10 dankzij de extra versterking

Twee werknemers bekijken de productnavigator op een tablet, met daarboven verschillende productoverlays

Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille

Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.

Elektronicabehuizingen met touchdisplays

Touchdisplays voor elektronicabehuizingen Industriële beeldschermoplossingen voor schakelkast- en veldtoepassingen

Procesdata visualiseren, invoeren registreren, bedrijfstoestanden weergeven en nog veel meer: touchdisplays bieden een groot potentieel voor het realiseren van gebruiksvriendelijke en functionele apparaatdisplays. Deze whitepaper biedt u een overzicht en fundamentele kennis van verschillende technologieën voor touchdisplays. Daarnaast worden de vereisten voor hardwarebesturing getoond.

Configurator voor veldbehuizingen

Configurator voor elektronicabehuizingen

Maak uw elektronicabehuizing op maat voor gebruik in het veld of binnenshuis: selecteer de gewenste behuizingserie met bijpassende standaardcomponenten. Voeg het juiste toebehoren toe – klaar.

Behuizingssystemen voor veldtoepassingen Klik voor meer informatie over de betreffende behuizingsreeks op één van de spots.

Interactieve beeldkaart: Behuizingssystemen voor veldtoepassingen
Outdoor-behuizing OCS
De elektronicabehuizing van de OCS-serie is ideaal voor zelfvoorzienende apparatuursystemen in extreme omgevingen. De gecertificeerde behuizingen van polycarbonaat zijn licht, bestendig en beschermen uw elektronica permanent en veilig tegen vochtigheid, hoge temperaturen, uv-straling en mechanische belasting.
Ontvang meer informatie
Outdoor-behuizing OCS
Outdoor-behuizingen ECS
Robuuste outdoor-behuizingen van de ECS-serie zijn de ideale oplossing om gevoelige elektronica in binnen- en buitentoepassingen te beschermen tegen stof, vuil en water.
Ontvang meer informatie
Outdoor-behuizingen ECS
Universele behuizingen UCS
Universele behuizingen van de UCS-serie zijn de ideale oplossing voor embedded systems. De IP40-behuizingen beschermen printplaten in standaard vormfactor betrouwbaar tegen invloeden van buitenaf. Uitneembare zijwanden maken modulaire behuizingsoplossingen mogelijk in klantspecifieke bouwhoogten. Passieve koellichamen en thermische simulatie zijn mogelijk.
Ontvang meer informatie
Universele behuizingen UCS
Lege behuizingen MCS
Het Monitoring Case System (MCS) is een geavanceerde behuizing voor talrijke elektronica in de industrie en gebouwentechniek. De lege behuizing is daarbij indrukwekkend op alle niveaus: van de snelle inbouw van de printplaat en de eenvoudige montage tot en met de onderhoudsvriendelijkheid van het apparaat.
Ontvang meer informatie
Lege behuizingen MCS

Individualisering van uw elektronische apparaten Profiteer van persoonlijk advies en uitgebreide services over de volgende onderwerpen.

Medewerker bij een freesmachine
Elektronicabehuizingen in verschillende kleurvarianten
Elektronicabehuizing met digitale bedrukking
Behuizing op maat
Medewerkers die het thermische gedrag van een behuizing simuleren
Medewerker bij een freesmachine

Van de mechanische bewerking met ultramoderne freesmachines via gereedschapsinzetstukken in de aanwezige spuitgietmatrijs tot en met de specifieke vormgeving van afzonderlijke behuizingcomponenten bieden wij u de perfecte methode voor de rendabele implementatie van uw behuizingvariant.

Elektronicabehuizingen in verschillende kleurvarianten

Afwijkend van de standaardkleuren vervaardigen we uw elektronicabehuizingen ook in andere kleuren, ook het combineren van behuizingselementen in verschillende kleuren is mogelijk. Het realiseren van een speciale bedrijfskleur zorgt voor het hoogste onderscheidend vermogen.

Elektronicabehuizing met digitale bedrukking

Wij bieden u de perfecte methode voor de visueel aantrekkelijke en economische realisatie van uw eis: van functioneel drukwerk en het aanbrengen van uw klantlogo tot en met fotorealistisch drukwerk.

Behuizing op maat

Om een behuizing op uw specifieke oplossing af te stemmen, is het onder andere nodig om afzonderlijke standaard behuizingsdelen door klantspecifieke uitvoeringen te vervangen. Wij ontwikkelen behuizingsdelen conform uw wensen en voegen deze samen met bekende standaardcomponenten.

Medewerkers die het thermische gedrag van een behuizing simuleren

Een hoge pakkingsdichtheid in elektronica vereist efficiënte koeling. Profiteer vanaf de eerste ontwikkelingsfasen van deskundig advies, een intuïtief internetplatform voor thermische simulatie en aanpasbare koellichamen.

Meer over koellichamen en thermische simulatie

Het belang van elektronicabehuizingen neemt toe, omdat steeds meer elektronica moet worden verpakt. Met de behuizing kan de klant zijn elektronisch systeem een persoonlijkheid geven. En deze herkenbaarheid is voor onze klanten belangrijker dan ooit.

Dr. Thomas Beier - Phoenix Contact, Vice President Business Unit DCS​
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

Elektronicabehuizingen voor de montagerail

Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails

Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.

E-paper
Een overzicht van het productenprogramma van elektronicabehuizingen

Ontdek de behuizingen voor de montagerail en het buitengebruik en lees hoeveel mogelijkheden er zijn om de elektronicabehuizingen aan uw eigen wensen te kunnen aanpassen.

E-paper openen
Montagerailbehuizing en veldbehuizing

Bij uitstek geschikt voor talrijke toepassingen Onze oplossingen zijn net zo individueel als uw toepassingen: profiteer van behuizingen die geschikt zijn voor gebruik in verschillende omgevingen – van gebouwen tot de industrie en in buitengebieden.

Logistiek medewerker met displaydrager DCS
UCS-behuizing met display en houder
Outdoor-behuizing OCS aan de mast
Logistiek medewerker met handscanner
Outdoor-behuizing ECS met regendruppels
Montagerailbehuizingen

Montagerailbehuizingen voor schakelkasttoepassingen

Naast veldbehuizingen bieden we ook een breed productenprogramma met montagerailbehuizingen. Ze beschermen de ingebouwde printplaten, kunnen eenvoudig op de montagerail worden aangebracht en bieden optimaal geïntegreerde interfaces voor de overdracht van signalen, data en vermogen.