Configuratoren voor elektronicabehuizingen Maak uw eigen elektronicabehuizing voor de montagerail of voor gebruik in het veld. Selecteer daarvoor de gewenste serie en een bijpassende basis. Maak uw selectie compleet met de bijpassende componenten – uw droombehuizing is klaar.
Montagerailbehuizingen voor schakelkasttoepassingen
Volledige flexibiliteit wat betreft vorm, kleur en functie: montagerailbehuizingen beschermen de ingebouwde printplaten, kunnen eenvoudig op DIN-rails worden gemonteerd en bieden optimaal geïntegreerde interfaces voor de overdracht van signalen, data en vermogen.
Modulaire behuizing van de ICS-serie voor IoT-toepassingen
Configureer uw ICS-behuizingsoplossing voor Internet of Things-toepassingen en kies uit verschillende push-in- en schroefaansluittechnieken. Antenne-, USB- of RJ45-aansluitingen kunnen eenvoudig worden geïntegreerd dankzij extra toebehoren. Dankzij de voorbereide displays en toetsenblokken alsmede koellichamen kunt u geavanceerde toepassingen realiseren. Na het voltooien van de configuratie kunt u bovendien de online thermosimulatie voor een thermische analyse gebruiken.
Modulaire behuizing van de BC-serie voor de gebouwenautomatisering
Heeft u elektronische apparaten nodig voor toekomstgerichte toepassingen in de gebouwenautomatisering? – Met de configurator kunt u uw eigen behuizingsoplossing samenstellen. Er zijn behuizingsgrootten beschikbaar in een normconform DIN 43880-design tussen 35,6 en 161,6 mm-bouwbreedte. Profiteer bovendien van de veelzijdige printplaataansluittechniek. Bedieningselementen, zoals touchdisplays en toetsenblokken alsmede montagerail-busconnectoren, verhogen de flexibiliteit.
Multifunctionele behuizing van de ME-IO-serie voor besturingen en I/O-modulen
Complexe besturingen en I/O-modulen vereisen een hoge gegevensoverdracht. ME-IO-behuizingen maken in compacte bouwvorm bijna tweehonderd polen met Push-in-frontaansluittechniek in één apparaat mogelijk. Daarnaast zorgen montagerail-busconnectoren voor een efficiënte, modulaire communicatie. Door signaalweergaven en bedieningselementen zoals displays kunnen oplossingen op maat worden gerealiseerd.
Modulaire behuizingen van de ME MAX-serie met flexibel, uit schijven opgebouwd design
Door de uit schijven opgebouwde ME MAX-behuizing kan het printplaatoppervlak worden gemaximaliseerd. Daardoor kunt u een scala aan aansluittechnieken met maximaal 120 polen per module gebruiken. Tegelijkertijd maken de afzonderlijke behuizingsschijven flexibele bouwbreedtes van 12,5 tot 90 mm mogelijk. Busconnectoren en ander toebehoren zorgen voor meer flexibiliteit bij uw toepassingen.
Modulaire behuizingen van de ME-serie in montagevriendelijke bekervorm
Wilt u tot 120 polen op één module aansluiten? – Selecteer de juiste configuratie van de ME-behuizing uit verschillende behuizingsgrootten en bovenste behuizingsdelen. Bovendien kunt u door een busconnector de communicatie met verdere modulen op de montagerail tot stand brengen.
Multifunctionele behuizingen van de ME-PLC-serie voor besturingen
ME-PLC-behuizingen beschikken over een grote installatieruimte en een groot printplaat-uitrustingsoppervlak. Er zijn verschillende geprefabriceerde frontaansluitmodulen met maximaal 36 polen en RJ45-aansluitbussen verkrijgbaar. Met de montagerail-busconnectoren met maximaal 50 polen is een hoge gegevensoverdracht mogelijk. Behuizingsafdekplaten voor de eenvoudige integratie van signaalweergaven en displays maken uw apparaat compleet.
Basisbehuizing voor serie EH voor universele toepassingen
Zeven bouwbreedtes, twee bouwhoogtes, drie types behuizingsafdekplaten, meer dan 100 mogelijke combinaties: stel uit dit aanbod uw eigen behuizing op maat samen. Verschillende printplaatuitlijningen en -indelingen zijn mogelijk. Dankzij de geïntegreerde, vrij te kiezen aansluittechniek kunnen volledige behuizingssystemen in een uniform design worden gerealiseerd.
Profielbehuizingen van de UM-PRO-serie voor een hoge temperatuurbestendigheid
Veel vrijheid bij de printplaatontwikkeling van uw apparaten: de UM-PRO-profielbehuizing biedt u een open bouwprincipe, individuele inbouwposities voor de printplaat evenals flexibele lengtes van 3 tot 200 cm. Dit maakt het eenvoudig om grootschalige apparaatconcepten te implementeren. Dankzij het gebruikte materiaal kan deze zelfs in extreme temperatuurbereiken worden gebruikt.
Profielbehuizingen van de UM-BASIC-serie voor variabele printplaatgroottes
Heeft u veel vrijheid nodig bij de printplaatontwikkeling van uw apparaten? – De UM-BASIC-profielbehuizing biedt u een open bouwprincipe, individuele inbouwposities voor de printplaat evenals flexibele lengtes van 3 tot 200 cm. Dit betekent dat zelfs grootschalige apparaatconcepten gerealiseerd kunnen worden.
Veldbehuizingen voor outdoor-gebruik
De veldbehuizingen met een hoge beschermklasse zijn geschikt voor een groot aantal toepassingsgebieden in de gebouwenautomatisering, logistiek of voertuigtechniek. Bijvoorbeeld als vaste displays, robuuste outdoor-apparaten of embedded systems.
Universele behuizingen van de UCS-serie voor embedded systems
Configureer de UCS-behuizing in het modulaire systeem. De verschillende behuizingsgrootten en het scala aan bevestigings- en montageopties zorgen samen met het toebehoren voor slimme oplossingen bij embedded system-toepassingen. Geïntegreerde koellichamen maken krachtige en thermisch veeleisende toepassingen mogelijk. Gebruik de online thermosimulatie bovendien na het voltooien van de configuratie voor een thermische analyse.
Lege behuizing van de MCS-serie voor sensor- en IIoT-toepassingen
Dankzij beschermklassen van IP40 tot en met IP67 is het Monitoring Case-systeem ideaal voor gebruik in het veld. Met deze lege behuizing uit de MCS-serie kunt u uw perfecte oplossing kiezen uit drie maten en talrijke framevarianten. Met het optionele toebehoren kunt u ze op verschillende plaatsen monteren.
Outdoor-behuizingen uit de ECS-serie voor ruwe gebruiksomstandigheden
Ruwe omgevingsomstandigheden vereisen robuuste behuizingen. Outdoor-behuizingen van de ECS-serie bieden ideale bescherming tegen stof, vuil en water dankzij beschermklassen van IP6X tot en met IP69K. De modulaire elektronicabehuizingen die verkrijgbaar zijn in verschillende grootten, kunnen worden vergrendeld met een schroef of een vergrendelingshaak. Selecteer uit aansluitopties, zoals M8, M12 en M20, de optie die bij uw individuele behoeften past. Optioneel toebehoren maakt de weergave van signalen mogelijk.
Fotovoltaïsche systeemoplossing voor Off-Grid-Solar-Power-Systems
Autonome oplossingen kunnen veilig worden geïmplementeerd dankzij het Pico-Off-Grid-systeem (POS). Selecteer een fotovoltaïsch paneel uit verschillende vermogensklassen. Robuuste elektronicabehuizingen beschermen uw componenten op betrouwbare wijze tegen ruwe omgevingsinvloeden, terwijl de innovatieve houder een snelle en veilige montage aan de mast mogelijk maakt. Maak uw toepassing compleet met toebehoren, zoals batterijhouders.
Grote outdoor-behuizing OCS voor autonome systemen
Heeft u veel ruimte nodig voor uw elektronica in ongunstige omgevingsomstandigheden? - Elektronicabehuizingen uit de OCS-serie beschermen grote elektronische componenten in extreme omgevingen tegen vocht, hitte, uv-straling en mechanische belasting. Kies uw ideale outdoor-behuizing uit een reeks afmetingen, verschillende bevestigingsopties en andere toebehoren.