De robuuste ECS-elektronicabehuizingen zijn bij uitstek geschikt voor wand- en mastmontage. Deze maken een gemakkelijke integratie van printplaten mogelijk met een dikte van 1,59 mm en 2,38 mm. Bovendien is de behuizing ook beschikbaar in een geventileerde versie. De geïntegreerde sabotagebeveiliging voorkomt toegang door onbevoegden.
Lege behuizing voor wand- of mastmontage, grijs 7042, modulaire elektronicabehuizing met frontplaat, voor toepassingen buitenshuis, beschermklasse: IP66/IP67/IP68/IP69, breedte: 97 mm, hoogte: 87 mm, diepte: 42 mm, printplaatoppervlakte: 4100 mm2